Les vis ecosyn®-fix avec rondelle élastique intégrée

Cette vis est principalement utilisée dans la production d’appareils techniques.

Résistance aux secousses et aux vibrations : grâce à ces propriétés, la vis ecosyn®-fix est largement utilisée pour les assemblages sur les dispositifs électriques, les appareils électroménagers et pour la fabrication d'équipements techniques.

ecosyn○-fix

Fig. : Vis + rondelle élastique + rondelle plate = ecosyn®-fix

 

Caractéristiques :

  • Réduction des risques d’endommagements de la surface du composant grâce à une surface d’appui large et lisse de la tête (également avantageux face aux risques de corrosion).

  • La rondelle intégrée dans la tête atténue la perte de la force de précontrainte.

  • La large surface de contact sous la tête augmente la sécurité et l’anti-desserrage (lorsque le couple est contrôlé au moment du serrage).

 

Réduction des coûts :

  • Rationalisation en termes d’approvisionnement et de stockage

  • Réduction des temps de préparation pour le montage

  • Réduction des temps de montage

  • Peut parfaitement être utilisé avec automate

ecosyn®-fix – Sécurité et économie

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.