Calculer la longueur d'engagement de filetage théorique minimale requise pour les applications de trous borgnes et de trous traversants.

Sur la base de VDI 2230:2014

Type de joint

Visser sélectionVis
 

 


Taraudage
I
I
Données pour le calcul
Rm, vis N/mm²
Rm, material internal thread N/mm²
Tau, vis N/mm²
Tau, filetage intérieur N/mm²
Longueur de filetage, meff mm
Force de rupture, le boulon N
Force de foirage, filetage intérieur N
Résultat

Longueur d'implantation requise, meffmin I: mm

Conclusion:

Matériau Rm, N/mm2
Acier
16MnCr5 1000
21CrMoV5-7-QT 700
25CrMo4-QT 600
30CrNiMo 8 1250
34CrMo 4 1000
34CrNiMo 6 1200
35B2-QT 500
35NiCr18 1270
38MnSi-VS 5 900
40CrMoV4-6-QT 850
41Cr4 1100
42CrV 6 1080
42CrMo4 1000
42MnV7 980
48CrMo4 880
50MnSi4 830
58CrV 4 1320
C35E-QT 500
C45E-QT 560
Cq 45 700
E295 470
S235 JRG1 340
S355 JO 510
Aluminium/ alliage d'aluminium
AW-5083 260
AW-6082 290
AW-7075 540
AlMgSi1F28 260
AlMg4,5MnF27 260
AlMgSi1F31 290
AlZnMgCu1,5 540
G-AlSi10Mg 220
G-AlSi7Mg0,3 230
G-AlSi9Cu3 160
GD-AlSi9Cu3 240
GK-AlSi7Mg wa 250
GK-AlSi9Cu3 180
Alliage de magnésium  
AZ91 310
GK-AZ91-T4 240
MgAl9Zn1 200
MgAl4Si 190
Cuivre / alliage de cuivre
G-CuAl10Ni 600
G-CuSn5ZnPb 220
G-CuSn7ZnPb 240
GD-CuZn37Pb 280
GK-CuZn37Pb 280
GZ-CuSn7ZnPb 270
Fonte
GJL-250 250
GJS-400-15 400
GJS-500-7 500
GJS-600-3 600
GJV-300 300
GJV-500 500
Titane / alliage de titane
TiAI6V4 890
Nickel/ alliage de nickel
NiCr15Fe7TiAl 1000
NiCr20TiAl 1000
Acier inoxydable
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 650
X19CrMoNbVN11-1-QT 900
X22CrMoV12-1-QT 800
X2CrNi18-9 450
X2CrNiMo17-12-2 500
X2CrNiMoN17-13-3 580
X3CrNiCu18-9-4 450
X3CrNiMoBN17-13-3 550
X4CrNi18-12 500
X5CrNi18-10 500
X5CrNiMo17-12-2 500
X6CrNi18-10 500
X6CrNiMoB17-12-2 490
X6CrNiTiB18-10 490
X6NiCrTiMoVB25-15-2 900
X7CrNiMoBNbl6-16 650
I

Ce calcul est théorique et doit être vérifié par des tests !

La longueur d'engagement de filetage requise, meff, représente l'engagement...

Dans la pratique, l'engagement de filetage sera réduit par l'entrée et la sortie des filets de vis/écrou.

 
Assembly Technology Expert 

Lorsque vous commencez à développer un nouveau produit, nos services Assembly Technology Expert vous offrent des solutions intelligentes pour les défis d'assemblage.

 

Bossard Expert EduationExpert Education
Découvrez les bases et les secrets des fixations dans nos séminaires et cours de e-learning

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifier les meilleures solutions de fixation et les économies possibles pour vous

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Concevez le meilleur produit possible avec une large gamme d'informations techniques et d'outils

 

Bossard Expert Walk

Expert Walk
En analysant les fixations et les outils que vous utilisez, nous déterminons comment procéder de manière plus efficace et plus intelligente

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Réduire le coût total d'acquisition en identifiant les opportunités de rationalisation des fixations

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Des laboratoires d’essai agréés garantissent que votre fabrication réponde de manière fiable aux exigences de qualité

Nous utilisons des cookies pour améliorer la convivialité de notre site Internet. En poursuivant votre navigation sur le site et/ou en cliquant sur "OK", vous exprimez votre consentement. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans nos dispositions pour la protection des données.