Système de fixation résistant à la chaleur

Client et travail

La sécurité dans un tunnel est l’une des préoccupations principales. Notre client en France est une société qui développe des systèmes de fixation et fournit des fixations et des connecteurs fiables et économiques dans le monde entier.

Pour rénover un tunnel à Paris, l'objectif est d'améliorer le système de fixation actuel pour les plaques de protection anti-incendie. Bossard a été chargé d'identifier la solution de fixation capable de supporter la corrosion et les températures extrêmes en cas d'incendie déclaré dans un tunnel. La sécurité publique ne peut pas être mise en jeu. Outre l'exigence de sécurité, la nouvelle solution doit pouvoir être installée plus rapidement et plus simplement.

Bref, la sécurité avec une productivité renforcée.

L'équipe d'ingénieurs de Bossard a tenu compte des très fortes exigences de sécurité et de performance du produit et a trouvé une solution appelée ecosyn®-MRX. Il s'agit d'un système de fixation construit avec un acier au chrome trempé, martensitique spécial et durci. ecosyn®-MRX peut résister pendant au moins six heures à des températures extrêmement chaudes, jusqu'à 1 200 ºC. C'est le résultat du nouveau développement dans la technologie des matériaux. Par ailleurs, le filetage auto-perçant est conçu pour un forage haute performance.  

Avantages pour le client

Les vis ecosyn®-MRX répondent à toutes les exigences et fournissent une meilleure sécurité, une meilleure résistance à la corrosion tout en permettant d'accélérer le montage.