Les éléments à sertir PEM®

Les éléments à sertir PEM® s’utilisent dans l’alésage prévu de la pièce à usiner. L’élément à sertir y refoule le matériau au niveau du perçage. Ce matériau s’écoule par fluage à froid à travers une pente de dépouille au niveau de la tige de l’élément à sertir. Une denture ou une forme de tête spéciale empêche alors une rotation de la pièce - l’élément à sertir ne fait plus qu’un avec la pièce. En outre, les éléments à sertir PEM® ne provoquent aucun dommage ou gonflement sur l’arrière de la pièce.

Avantages:

  • Résistance extrême, même dans des matériaux fins, à partir de 0,5 mm
  • Aucun traitement spécifique du trou de perçage requis
  • Pas de recoupe du filetage
  • Est également idéal pour les surfaces texturées
  • Précision de positionnement élevée

  • Écrous à sertir
  • Caractéristiques
PEM Écrous à sertir

Les écrous à sertir disposent de forces de torsion et d’extraction élevées. Ces écrous sont disponibles avec différentes longueurs de tiges. Les écrous à sertir sont adaptés pour les matières métalliques, en partie même pour une utilisation sur des tôles en acier. La gamme de pièces comprend aussi des écrous non saillants des deux côtés, des pièces borgnes, des écrous autofreinants ainsi que des modèles miniatures. Il existe parallèlement une ligne de production pour le sertissage sur plaques de circuits imprimés.

PEM Écrous à sertir
  • Disponibles en différents matériaux et différentes surfaces, longueurs et variantes
  • Tailles de filetage: De M2 à M12

  • Écrous ronds
  • Caractéristiques
PEM Écrous ronds

Les écrous ronds sont adaptés pour des serrages protégés contre les torsions et solides des deux côtés sur des pièces fines. Les versions du type RMHB sont spécialement conçues pour les espaces de construction restreints comme les modèles miniatures. Contrairement aux écrous à sertir, la tige est rivetée. La distance au bord est de ce fait un critère secondaire.

PEM Écrous ronds
  • Matériau: Acier zingué, passivé transparent
  • Tailles de filetage: M3 – M4 – M5
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Boulons filetés sertissables
  • Caractéristiques
PEM Boulons filetés sertissables

Après le sertissage, les boulons sertissables pour trous traversants sont à fleur au niveau de la tête. Ainsi, aucun matage ni soudage supplémentaire n’est nécessaire. Convient sur des matières métalliques, en partie également sur des tôles en acier. Des modèles de boulons pour charge lourde avec dépassement de la tête offrent des forces de torsion et de traction plus élevées. Des boulons spéciaux pour une utilisation dans des trous borgnes permettent un montage « invisible ».

PEM Boulons filetés sertissables
  • Disponibles en différents matériaux et différentes surfaces, longueurs et variantes
  • Tailles de filetage: De M2,5 à M10, ainsi que filetage grossier
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Boulons à sertir (sans filetage)
  • Caractéristiques
Boulons à sertir (sans filetage) PEM®

Des boulons à sertir sans filetage sont en outre disponible pour une utilisation sur des matières métalliques. Ceux-ci peuvent être utilisés comme tiges de positionnement ou d’arrêt.

Boulons à sertir (sans filetage) PEM®
  • Disponibles en différents matériaux et différentes surfaces, longueurs et variantes

  • Douilles à sertir
  • Caractéristiques
PEM Douilles à sertir

Après le sertissage, les douilles sertissables pour trous traversants sont à fleur au niveau de la tête. Ainsi, aucun matage ni soudage supplémentaire n’est nécessaire. Disponible en version ouverte ou borgne. Convient sur des matières métalliques, en partie également sur des tôles en acier. La broche six pans garantit une résistance à la torsion. Des douilles spéciales pour une utilisation dans des trous borgnes permettent un montage « invisible ».

PEM Douilles à sertir
  • Disponibles en différents matériaux et différentes surfaces, longueurs et variantes
  • Tailles de filetage: M3 – M4 – M5 ainsi que tailles de filetage miniatures et différentes options de trous traversants

  • Vis-pression à fermeture rapide
  • Caractéristiques
PEM Vis-pression à fermeture rapide

Les vis-pression à fermeture rapide sont des vis imperdables, élastiques ou non élastiques. Nombreuses possibilités de fixation et de desserrage, différentes surfaces de support et longueurs de vis.

PEM Vis-pression à fermeture rapide
  • Disponibles en différents matériaux et différentes surfaces, longueurs et variantes
  • Tailles de filetage: M3 – M4 – M5 – M6

  • Entretoise
  • Caractéristiques
PEM Entretoise

Les entretoises à sertir pour le montage de « trou de serrure » peuvent être utilisées sur des matières métalliques. Elles permettent la fixation et le desserrage rapide des pièces.

PEM Entretoise
  • Acier zingué, différentes longueurs d’écartement

  • Écrous adaptés SMT
  • Caractéristiques
PEM Écrous adaptés SMT

Ces écrous à sertir sont en bande et conviennent spécialement pour une utilisation sur des plaques de circuits imprimés. Disponibles avec ou sans point collé. Convient pour une utilisation par soudure et dans des trous métallisés ainsi que des trous non plaqués. Avec ce procédé, le risque d’endommager les plaques de circuits imprimés est exclu.

PEM Écrous adaptés SMT
  • Matériau: Acier étamé
  • Tailles de filetage: M2 – M2,5 – M3 – M4 –M5
  • Autres modèles et tailles de filetage sur demande

  • Douilles d'écartement adaptées SMT
  • Caractéristiques
PEM Douilles d'écartement adaptées SMT

Ces douilles d’écartement sont en bande et conviennent spécialement pour une utilisation sur des plaques de circuits imprimés. Disponibles avec ou sans point collé. Convient pour une utilisation par soudure et dans des trous métallisés ainsi que des trous non plaqués. Avec ce procédé, le risque d’endommager les plaques de circuits imprimés est exclu.

Catalogue des éléments à sertir PEM®