Les presses à sertir Haeger®

Le système de sertissage Haeger® repose sur un mécanisme entièrement hydraulique et peut être équipé de façon modulaire, selon les exigences et la mission à remplir. La technologie SingleTouch permet un maintien précis et sûr des éléments à sertir PEM®.

Avantages:

  • Performant
  • Fiable
  • Flexible
  • Sûr
  • Equipement modulaire
  • Entièrement pré-monté, prêt à l’emploi

Économisez du temps, de l'argent et de l'énergie grâce à l'automatisation

La Haeger® 824 OneTouch 4e a été mise à l'épreuve pour déterminer le potentiel d'économies possibles. Pour cela, quatre différents éléments de fixation à sertir PEM® ont été traités de manière entièrement automatique. En comparaison directe avec le processus de réglage manuel, les avantages d'une solution système automatisée sont évidents :

  • Réduction des coûts de 3 398 euros
  • Gain de temps de 70 %
  • Consommation d'énergie réduite de 30 %

Contactez-nous dès aujourd'hui et augmentez la productivité de votre entreprise de manière durable.

Détails concernant le test


PRESSES À SERTIR FLEXIBLES PAR HAEGER®


Modèle 618 MSP 5He
Haeger 618 MSPe
  • Force de compression maximum de 53 kN.
  • Système à butée fixe (en option).
  • Système d’alimentation automatique pour pièces serties (en option).
  • Commande TPS et rayonnage à outils.
  • Tourelle TIS (en option).
  • Robotisation sur demande.
Modèle 824 MSP 5He
Haeger 824 MSPe
  • Force de compression maximum de 72 kN.
  • Système à butée fixe (équipement de série).
  • Système d’alimentation automatique pour pièces serties (en option).
  • Commande TPS et rayonnage à outils.
  • Tourelle TIS (en option).
  • Robotisation sur demande.
Modèle 824 WindowTouch 5He
Haeger WindowTouch 5e
  • Force de compression maximum de 72 kN. (possibilité de monter à 90 kN en option).
  • Changement d’outils en 3 secondes au lieu de 3 minutes avec les modèles plus petits.
  • La nouvelle fixation en T apporte de la précision dans l’orientation..
  • Système d’alimentation automatique pour pièces serties (équipement de série).
  • Rangement des outils intégré.
  • Tourelle TIS (équipement de série).
  • Robotisation sur demande (pas en combinaison avec TIS).
Modèle 824 OneTouch 5He LITE
Haeger OneTouch 5e Lite

Tous les avantages du 824 WindowTouch 5He. Plus équipement complémentaire:

  • second système d’alimentation automatique et changement d’outil
  • En à peine 10 secondes, il est possible de passer à n’importe quelle configuration d’outils.
  • Tourniquet TIS standard
Modèle 824 OneTouch 5He
Haeger OneTouch 5e

Tous les avantages du 824 WindowTouch 5He. Plus équipement complémentaire:

  • Inverseur automatique pour outils en position basse à 4 postes
  • Inverseur automatique pour outils en position haute à 4 postes
  • Système d’alimentation automatique à quatre bacs pour pièces serties.
  • Robotisation sur demande.
Module d'extension "prêt pour la robotique"

Le module d'extension "prêt pour la robotisation" comprend les composants suivants :
 

La dernière génération Haeger 5 peut être équipée d'une interface robot.
  • Porte-outil inférieur de robot avec retour d'alignement de la pièce : Équipé d'un capteur qui fournit un retour d'information au robot. Permet une mise en place rapide et facile ainsi qu'une optimisation continue du process.
  • Système de retrait des fixations : Rejette les fixations incorrectes ; les longueurs de fixations incorrectes sont éliminées par le système.