Revêtements de surface

Les revêtements de surface améliorent les vis standard et d'autres fixations grâce à des caractéristiques spécifiques. Ils assurent une protection contre les vibrations et le desserrage, offrent une étanchéité au niveau du filetage et sous la tête, protègent contre la corrosion, contrôlent le frottement et bien plus encore. Contrairement à de nombreux éléments mécaniques contre le desserrage, les revêtements et les joints n'affectent pas la surface des pièces d'assemblage. Les revêtements sont appliqués directement sur la fixation, ce qui permet de réduire le nombre de pièces telles que les rondelles, les joints ou les joints toriques. Cela permet des économies en matière d'approvisionnement, un gain de temps lors de l’assemblage et une sécurité de processus accrue. 

Grâce à des décennies de coopération avec des spécialistes qualifiés en technologies de revêtement, nous sommes en mesure d'assurer que nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, de fiabilité, de disponibilité et de sécurité. Ils comprennent :

  • Autobloquage des filetages internes et externes pour un usage simple ou multiple
  • Solutions mécaniques (frottement) et chimiques (adhésifs)
  • Protection complémentaire contre la corrosion
  • Revêtements anti-frottement pour une plus grande sécurité des processus 
  • Solutions pour les environnements difficiles, soumis notamment à des températures particulièrement élevées ou faibles, présence d'huile, d’essence ou de dissolvants
  • Joints fiables pour les liquides et les gaz

 

Nous fournissons différents revêtements de marque, dont les suivants :

ecosyn®-lubric


Revêtements tribologiques

Nylstop


Ecrous à encoches

Nyltite®


Bagues de sûreté et d'étanchéité

Nyplas®


Revêtements functionnels

Nyseal®


Revêtements functionnels

Nystay®


Revêtements functionnels

Nytemp®


Revêtements functionnels

precote 

Revêtements functionnels

TufLok®


Revêtements functionnels



























 

Les produits listés peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Pour toute question, veuillez nous contacter.