Avantages des patchs TufLok® et Nytemp®
Performance supérieure
Le patch de revêtement offre une haute efficacité de verrouillage.
Pas de temps de séchage
Les vis avec le revêtement peuvent être utilisées immédiatement.
Résistance élevée
Le revêtement résiste à l'alcool, l'huile, l'essence et la plupart des diluants. Durée de vie illimitée.
Qualité testée
Les revêtements sont testés selon DIN 267 (partie 28) et DIN EN ISO 2320.
Polyvalent
Le patch Nytemp® et Tuflok® convient pour ajuster les vis et peut être appliqué à presque tous les métaux.
Réutilisable
Les vis avec un patch Tuflok® ou Nytemp® peuvent être réutilisées plusieurs fois.