Vis pour vissage direct

Vis autoformeuses DIN 7500

La DIN 7500 est une vis formant un filetage métrique ISO qui optimise à la fois la performance technique et le rapport coût-efficacité.

Gros plan d'une vis DIN 7500 - une vis à filetage métrique ISO pour métaux - sur un fond gris clair.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Les vis DIN 7500 sont des vis formant un filetage pour les métaux qui créent un filetage métrique ISO après installation. Dans la plupart des applications, elles optimisent à la fois les coûts totaux d'application et les performances de fixation en même temps. En conséquence, les vis DIN 7500 sont devenues de plus en plus populaires au fil des ans et continuent d'être le meilleur choix dans de nombreuses situations.

Avantages DIN 7500

Avantages

Performance

Augmentez la résistance et la résistance aux vibrations de votre application.

Avantages

Optimisez votre connexion d'assemblage avec une vis multifonctionnelle haut de gamme.

Avantages

20-30% d'économies

par rapport à la technique d'assemblage conventionnelle

Avantages

En éliminant des étapes de travail et en réduisant votre stock de C-parts, la vis DIN 7500 ouvre de nouvelles possibilités d'économies.

Avantages

Pas de perçage

Il n'est plus nécessaire de tarauder le filetage dans le composant.

Avantages

Les vis formant un filetage DIN 7500 créent leur propre filetage dans des matériaux malléables, sans étapes de travail supplémentaires nécessaires.

Avantages

Filetage métrique

La norme DIN 7500 crée un filetage métrique ISO.

Avantages

Si une vis autoformeuse est perdue, elle peut facilement être remplacée par une vis standard.

Un homme installant une vis DIN 7500 manuellement avec un tournevis électrique

Installation de la vis DIN 7500

Idéalement, vous assemblez la DIN 7500 en utilisant des systèmes d'assemblage automatisés ou des tournevis électriques manuels avec des capteurs de couple (max. 1000 tr/min). Pour démarrer le processus de formage du filetage, les vis doivent être légèrement pressées dans le trou pilote. Les vis peuvent être retirées et réinstallées à tout moment pour l'entretien ou les réparations.

Main féminine tenant une vis à tête ronde avec rondelle hexalobulaire devant un fond de boîtes bleues

Informations concernant les trous pilotes de données

Les vis formant le filetage peuvent être installées dans des trous borgnes ainsi que dans des trous traversants. Pour une installation correcte, le type et la résistance du matériau du composant d'accouplement, la géométrie et la taille du trou, ainsi que la longueur d'engagement sont tous cruciaux.

Vous pouvez trouver des détails à ce sujet dans notre brochure DIN 7500.

Télécharger plus d'informations

Vignette pour brochure DIN 7500

Brochure de vis DIN 7500

Téléchargez plus d'informations sur le système de formage de filets trilobulaires DIN 7500.

3.4 MB | pdf