Vue d'ensemble des vis SPAX®
Vis d'intérieur

Les principales applications intérieures pour les vis SPAX® incluent les sols, les plafonds, les murs, les meubles, les escaliers, les cuisines et les salles de bains. Presque tous les éléments de fixation intérieurs impliquent des panneaux MDF, des panneaux arrière, des composants en bois ou des raccords métalliques.
L'une des versions spéciales célèbres, SPAX-M, est particulièrement puissante pour l'assemblage dans des panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). La vis à bride SPAX avec empreinte cruciforme offre un couple plus élevé sans endommager ni déformer le matériau – une autre solution idéale utilisée pour les panneaux durs.
Caractéristiques :
- Installation facile sans pré-perçage
- Positionnement précis avec la pointe SPAX 4CUT et la pointe SPAX CUT
- Gain de temps, surtout avec le bois dur
- Protection contre la corrosion disponible avec WIROX (revêtement de zinc brillant, sans Cr6) et YELLOX (revêtement de zinc jaune, sans Cr6)
Vis pour extérieur

Dans les espaces extérieurs, les vis SPAX® sont principalement utilisées pour les terrasses, les chemins et allées, les façades, les pergolas et les clôtures. Pour la résistance aux intempéries, nous recommandons toujours les vis en acier inoxydable SPAX® (A2 ou A4) pour ces types d'applications.
Caractéristiques:
- Installation facile sans pré-perçage
- Positionnement précis avec la pointe SPAX 4CUT et la pointe SPAX CUT
- Filetage de fixation spécial assurant une connexion sécurisée et durable
- Adapté aux connexions de vis visibles et non visibles
Vis à bois

Pour les constructions en bois telles que les carports, les balcons, l'isolation des chevrons, les fermes de toit et les contreventements, les vis en acier inoxydable SPAX® et les vis SPAX avec revêtement WIROX sont des solutions fiables pour prévenir la corrosion. Quel que soit le type de produit SPAX®, la qualité et la performance de la connexion sont garanties.
Caractéristiques:
- Protection maximale contre la corrosion grâce au revêtement WIROX ou à l'acier inoxydable
- Vis à tête de rondelle avec couple de serrage plus élevé et plus grand espacement entre les vis individuelles
- Choix idéal pour les cadres et les sections de bois étroites
- Les tiges filetées SPAX éliminent le besoin de colle
Vis pour l'installation de fenêtres

La série SPAX® FEX est réputée pour ses hautes performances dans la fabrication de fenêtres. Elle comprend des vis de cadre auto-perceuses, des vis auto-taraudeuses, des vis combinées, des vis de couplage et des vis de fixation pour les profils en PVC et en bois. En plus de ces produits, l'ancrage de cadre SPAX est une autre option de haute qualité pour les cadres de fenêtres et de portes. Cette solution de fixation sans cheville convient non seulement aux cadres en plastique et en bois, mais aussi pour connecter les profils de cadre en PVC.
Caractéristiques :
- Gamme complète pour la fabrication de fenêtres
- Installation précise tout en réduisant le raccordement du bois
- Tête cylindrique pour cadres en bois et tête fraisée plate avec capuchons de couverture en plastique pour cadres en plastique