Vis pour vissage direct

Vis autotaraudeuses EJOT PT® pour plastique

La vis autotaraudeuse classique pour applications thermoplastiques.

Gros plan d'une vis auto-taraudeuse EJOT PT pour applications thermoplastiques sur fond gris clair.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Le EJOT PT® est un élément de fixation auto-taraudeur qui peut être installé directement dans les thermoplastiques. Grâce à sa géométrie et à son matériau, cette vis offre une protection contre la fragilisation par l'hydrogène et réduit les contraintes radiales dans les thermoplastiques. Les vis PT® sont utilisées dans de nombreuses applications et industries. Des versions en acier inoxydable A2 et A4 sont disponibles pour des exigences particulières en matière de protection contre la corrosion.

Avantages des vis EJOT PT®

Avantages

Angle de Flanc 30°

augmente la profondeur du filetage et améliore la capacité de charge.

Avantages

Cela réduit également les forces radiales lors de l'assemblage, augmente la section axiale et améliore le flux de matière.

Avantages

Optimal

flux de matière et faible contrainte radiale

Avantages

Le composant axial important de l'EJOT PT® assure un flux de matériau optimal lors du processus de formage de filetage. De plus, il y a un déplacement de matériau accru, ce qui réduit le stress radial dans la zone centrale de la vis.

Avantages

Un pas optimal

La conception optimale du pas de vis offre un bon auto-blocage de la vis.

Avantages

De plus, cela crée un rapport de charge équilibré sous forme de profondeur de filetage portante.

Avantages

Économies

et efficacité accrue

Avantages

La vis autotaraudeuse PT® permet la conception de structures plates à parois minces, ce qui entraîne des économies de coûts de matériaux et des temps de cycle réduits lors du moulage par injection.

EJOT® et PT® sont des marques déposées de EJOT SE & Co. KG.