Vis d'assemblage direct

Vis EJOT Delta PT® pour thermoplastiques

Ces vis autoformeuses pour applications thermoplastiques offrent une résistance supérieure à la torsion et à la traction, ainsi qu'une résistance aux vibrations.

Gros plan d'une vis auto-taraudeuse EJOT Delta PT pour thermoplastiques sur fond gris clair.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

La vis EJOT® Delta PT est spécifiquement développée pour les thermoplastiques. Grâce à sa géométrie de filetage spéciale, la Delta PT® est un élément de fixation robuste qui crée des connexions sécurisées même dans des constructions et des conditions de fonctionnement difficiles. C'est une solution idéale pour les applications légères.  

Avantages des vis Delta PT®

Avantages

Flux de matériaux

Les vis Delta PT® ont une géométrie de flanc de filetage étroite, causant un stress radial minimal.

Avantages

Cela permet un flux de matériau ininterrompu lors de l'installation et réduit les dommages potentiels à la tête.

Avantages

50% plus élevé

Résistance à la torsion et à la traction.

Avantages

La zone de contrainte en forme de V du Delta PT® peut supporter une résistance au couple et à la traction 50 % plus élevée, même avec un pas de filetage plus petit et une longueur plus courte.

Avantages

Anti-desserrage

et résistance supérieure aux vibrations.

Avantages

Le pas de filetage assure une charge de serrage élevée, essentielle pour réduire les pressions de surface et la perte de précharge. Cela améliore également la durabilité de la connexion.

Calculez la performance des vis Delta PT® pour votre application

Le programme de calcul DELTA® CALC simule et prédit comment la vis se comportera dans un plastique donné. Il fournit également des déclarations qualitatives sur le comportement de la connexion sous des charges statiques et dynamiques. Cela vous permet de voir à quel point la connexion sera sûre et fiable.  

En utilisant vos composants d'origine, nous pouvons déterminer les valeurs réelles et les détails des paramètres d'assemblage dans notre laboratoire de technologie d'application chez Bossard. Veuillez nous contacter pour votre demande.  

Vignette brochure EJOT Delta PT

Brochure Delta PT®

Téléchargez plus d'informations sur la vis autotaraudeuse Delta PT® pour applications thermoplastiques.

983.7 KB | pdf

EJOT® et DELTA PT® sont des marques déposées de EJOT SE & Co. KG.