Technique de soudage

Soudage de goujons Tucker®

Le soudage de goujons Tucker® est un système de soudage à l'arc tiré adapté aux applications manuelles, semi-automatisées et entièrement automatisées. Tucker® fait partie de STANLEY Engineered Fastening.

Trois types différents de goujons de soudage par Tucker sur un fond gris clair
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Soudage par goujons à l'arc tiré 

La technologie de soudage par goujons Stanley® Tucker est un procédé de soudage à l'arc tiré économique et efficace. Qu'il soit manuel, semi-automatisé ou entièrement automatisé, toutes les séquences de processus sont surveillées selon des paramètres électriques et mécaniques. Le système Tucker® utilise des goujons et des clips de soudage au lieu de trous et de vis conventionnels.  

Le soudage par goujons offre de nombreux avantages:  

  • accès possible d'un seul côté  
  • pistolets de soudage par goujons et têtes de soudage guidés par moteur linéaire  
  • fixation sans trous  
  • étanche à l'eau et au gaz  
  • solution système flexible avec des temps de cycle et des coûts de surface réduits  
  • surveillance du processus
Gros plan sur trois goujons de soudure à bride standard Stanley Tucker
Gros plan de deux broches de soudage Stanley Tucker
Gros plan sur trois goujons de soudure non filetés Stanley Tucker
Gros plan sur trois goujons de soudage en aluminium Stanley Tucker différents.
Overlay

1

/4
Gros plan sur trois goujons de soudure à bride standard Stanley Tucker
  • Gros plan sur trois goujons de soudure à bride standard Stanley Tucker
  • Gros plan de deux broches de soudage Stanley Tucker
  • Gros plan sur trois goujons de soudure non filetés Stanley Tucker
  • Gros plan sur trois goujons de soudage en aluminium Stanley Tucker différents.

Tucker SWS® (Système de soudage par goujons)

Les systèmes de soudage par goujons Tucker® avec technologie de moteur linéaire offrent une séquence de soudage surveillée par processus et un positionnement précis grâce à la détection d'angle droit intégrée. Leur fiabilité et leur conception robuste et compacte les rendent idéaux pour les processus de production dans une large gamme d'applications. Le soudage par goujons Tucker® est donc idéal pour les applications de production manuelles ainsi que semi-automatiques ou entièrement automatiques.  

Le système Stanley® Tucker se compose des composants suivants:  

Contrôleur et source d'énergie

Unité de contrôle de soudage par goujons Tucker pour le soudage à l'arc tiré sur fond blanc

Le contrôleur est le cœur du système SWS. Il contrôle l'énergie de soudage et le mouvement des goujons. Il permet également la surveillance du processus, y compris la documentation en temps réel. La source d'énergie peut être attribuée à cinq sorties de soudage, garantissant ainsi une haute efficacité et économie.  

Overlay
Unité de contrôle de soudage par goujons Tucker pour le soudage à l'arc tiré sur fond blanc

Alimentateur

Unité d'alimentation Tucker stud welding pour alimenter les goujons de soudage au système de soudage par goujons.

Les unités d'alimentation assurent une séparation à faible impact des goujons de soudage et une alimentation fiable. Le processus d'alimentation peut donc être entièrement surveillé et contrôlé par événement.  

Overlay
Unité d'alimentation Tucker stud welding pour alimenter les goujons de soudage au système de soudage par goujons.

Tête de soudage

Gros plan d'un bras de robot de soudage Tucker avec une tête de soudage attachée

La tête de soudage est adaptée aux applications en acier, au soudage assisté par gaz pour l'aluminium et les matériaux CrNi, ainsi qu'aux aciers à haute résistance. Un soudage à faible projection est possible. Selon les besoins, différentes options peuvent être sélectionnées individuellement pour les applications.

Overlay
Gros plan d'un bras de robot de soudage Tucker avec une tête de soudage attachée

Pistolet de soudage à goujons

Gros plan d'un pistolet de soudage à goujons noir Tucker pour le soudage manuel à l'arc tiré sur fond blanc.

Les pistolets de soudage manuels sont disponibles pour des applications semi-automatiques et manuelles. Tous les pistolets Tucker® utilisent un moteur linéaire et sont équipés d'un capteur d'angle droit intégré, ce qui contribue à la qualité de la soudure.  

Les pistolets de soudage à goujons Tucker permettent à la fois le soudage de l'acier et le soudage assisté par gaz de matériaux tels que l'aluminium ou les matériaux CrNi et les aciers à haute résistance.  

Overlay
Gros plan d'un pistolet de soudage à goujons noir Tucker pour le soudage manuel à l'arc tiré sur fond blanc.

Options d'équipement supplémentaires

Le système de nettoyage de surface de soudage par goujon Tucker CleanJet

Nous proposons des technologies et des options supplémentaires pour améliorer vos processus de production et répondre à des exigences complexes. De nombreuses extensions du système Tucker SWS sont disponibles, notamment :

  • Le système de nettoyage de surface CleanJet, par exemple, dans les applications en aluminium
  • Les déviateurs de goujons TSD pour réduire le nombre d'outils de soudage
  • La station de nettoyage TCS augmente la durée de vie des outils de soudage
  • Les ensembles de tuyaux et les systèmes de routage de câbles réduisent les intervalles de maintenance
  • Outils de test de goujons

Overlay
Le système de nettoyage de surface de soudage par goujon Tucker CleanJet