Aperçu des fixations de soudage à goujon FASTEKS® WELKO
Goujons de soudage

- Matériaux : acier inoxydable A2, acier 37-3, cuivré, aluminium EN AW-AlMg3
- Tailles de filetage : M3 à M8
- Autres versions disponibles sur demande
Broches de soudage

- Matériaux : acier inoxydable A2, acier 37-3, cuivré, aluminium EN AW-AlMg3
- Tailles de filetage : M3 à M8
- Autres versions disponibles sur demande
Bouchons de soudage

- Matériaux : acier inoxydable A2, acier 37-3, cuivré, aluminium EN AW-AlMg3
- Tailles de filetage : M3 à M5
- Autres versions disponibles sur demande
Cosses de mise à la terre

- Matériaux : acier inoxydable A2, acier 37-3, cuivre plaqué, aluminium EN AW-AlMg3
- Conceptions : Type L, Type U
- Autres versions disponibles sur demande
Fixations d'isolation

Disponible sous différentes formes et matériaux, tels que :
- Goupilles d'isolation à tête cuvette – Clou : acier 37-3, plaqué cuivre, avec isolation de tige
- Goupilles d'isolation à tête cuvette – Disque : acier 37-3, galvanisé
- Clou d'isolation, conique : acier inoxydable A2, acier 37-3, plaqué cuivre
- Clips d'isolation : acier inoxydable 1.4301, acier 36-2, galvanisé
- Autres versions disponibles sur demande