Electrotechnique

Panduit® Solutions de gestion de câbles

Découvrez des solutions complètes de gestion des câbles et fils, y compris attaches de câbles, produits de montage de câbles, identification de câbles et technologie thermorétractable.

Gros plan d'une attache de câble Panduit noire avec trois points d'entrée sur un fond gris clair.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

En tant que marque bien connue dans la gestion des câbles et des fils, Panduit® offre des solutions complètes pour les attaches de câbles et les colliers de serrage, les produits de montage de câbles, l'étiquetage des câbles et la technologie de rétraction thermique. Avec une grande variété de tailles, de types et de matériaux disponibles, Panduit® est sûr d'avoir la solution adaptée à votre défi de câblage.   

En plus de leur gamme pour les applications standard, ils proposent également des produits pour des situations plus exigeantes telles que le stress mécanique, les conditions météorologiques difficiles, la chaleur ou le froid extrêmes, ou les environnements chimiques agressifs.      

Aperçu des solutions de gestion de câbles Panduit®

Attaches de câbles Pan-Ty®

Attaches de câbles Panduit Pan-Ty de différentes couleurs sur fond blanc, y compris un assemblage de câbles

Pan-Ty® sont les attaches de câbles les plus populaires de Panduit. Elles sont disponibles dans une large sélection de styles, de matériaux et de tailles et offrent de nombreuses possibilités. Pan-Ty® est la solution polyvalente pour différentes industries telles que OEM, MRO ou la construction.  

Caractéristiques :  

  • Les faisceaux vont de 71 à 1100 mm, avec des largeurs de 1,8 à 12,7 mm  
  • Conception monobloc avec coin de verrouillage  
  • Large sélection de styles, de matériaux et de tailles  
  • Adapté pour des applications intérieures ou extérieures  

Overlay
Attaches de câbles Panduit Pan-Ty de différentes couleurs sur fond blanc, y compris un assemblage de câbles

Attaches de câbles Dome-Top®

Une variété de colliers de câbles Panduit Dome-Top de différentes couleurs sur fond blanc

Dome-Top® est le choix parfait lorsque des forces de traction élevées et une faible force de filetage sont nécessaires. Le design breveté avec une barrette insérée en acier inoxydable permet un ajustement très fin et sans à-coups sur toute la zone du faisceau. L'intérieur clouté du collier de serrage empêche tout mouvement latéral sur le faisceau de câbles.  

Caractéristiques:  

  • Haute résistance à la traction  
  • Fatigue minimale lors de l'installation (faible force de filetage)  
  • Disponible en divers matériaux pour différentes applications  
  • Convient pour des applications intérieures et extérieures  

Overlay
Une variété de colliers de câbles Panduit Dome-Top de différentes couleurs sur fond blanc

Attaches de câbles Sta-Strap®

Trois attaches de câbles Panduit Sta-Strap noires avec différentes formes de tête sur fond blanc

Grâce à leur conception en deux parties, les attaches de câbles Sta-Strap® ont une pression d'insertion très faible. Leur tête flottante permet un serrage étroit, ce qui permet d'installer le Sta-Strap® même dans des espaces restreints. De plus, l'extrémité effilée facilite l'installation. Les attaches de câbles Sta-Strap® sont idéales pour le regroupement régulier et les applications à travers panneau.  

Caractéristiques :   

  • Facilité d'utilisation manuelle  
  • Hauteur de tête réduite  
  • Détachable avant la tension finale et la coupe  

Overlay
Trois attaches de câbles Panduit Sta-Strap noires avec différentes formes de tête sur fond blanc

Système de tableau de harnais à montage rapide

Gros plan d'une planche de câblage Panduit Quick-built

Avec la solution modulaire Quick-BuildTM pour l'assemblage de câbles, vous pouvez assembler efficacement, rapidement et facilement des faisceaux de câbles pour des prototypes ou la production finale. Les accessoires assortis de Panduit garantissent que les faisceaux de câbles sont fixés de manière à ce que les attaches de câbles puissent être montées facilement et commodément. L'outil automatique de fixation de câbles PAT4.0 est également adapté pour installer les attaches de câbles.  

Caractéristiques :  

  • Gestion simple et améliorée des panneaux de faisceaux  
  • Coûts d'accessoires et de matériaux minimisés  
  • Consolidation de l'installation 

Overlay
Gros plan d'une planche de câblage Panduit Quick-built

PAT 4.0 Système d'installation automatique d'attaches de câbles

Un système d'installation automatisé Panduit PAT 4.0 pour l'installation facile des attaches de câbles Panduit.

Avec l'outil d'installation automatique de colliers de serrage Panduit PAT 4.0, vous pouvez installer jusqu'à 84 colliers de serrage par minute. C'est environ six fois plus rapide que l'installation manuelle des colliers de serrage. La tête de l'outil PAT 4.0 est ergonomiquement conçue et confortable à utiliser. Les réglages peuvent être ajustés grâce à l'écran tactile convivial.  

Caractéristiques :  

  • Installation plus facile et plus rapide, productivité maximisée  
  • Réduction significative des coûts de main-d'œuvre  
  • Peut être installé avec tous les accessoires de montage, colliers de serrage, étiquettes, etc.  
  • Design ergonomique, tête de pistolet légère  
  • Qualité d'assemblage constante  
  • Compétitivité accrue

Overlay
Un système d'installation automatisé Panduit PAT 4.0 pour l'installation facile des attaches de câbles Panduit.

Panduit® Montage de câbles

Gros plan d'un support de câble Panduit noir sur fond blanc, facilitant la gestion des câbles.

Avec les systèmes de montage de câbles complets de Panduit, vous pouvez accélérer l'installation et réduire les coûts totaux pour le routage et la gestion des fils et câbles. Choisissez parmi diverses méthodes d'installation, y compris le collage, le vissage, le rivetage ou une barrette à pousser.  

Caractéristiques :  

  • Installation facile  
  • Gestion optimale des câbles  
  • Large choix pour différentes zones d'application  

Overlay
Gros plan d'un support de câble Panduit noir sur fond blanc, facilitant la gestion des câbles.

Technologie thermorétractable

Cinq paquets différents de tubes thermorétractables Panduit de différentes couleurs et tailles sur fond blanc

Les gaines thermorétractables sont utilisées pour isoler, protéger et coder par couleur les câbles et fils. Nous proposons des gaines thermorétractables Panduit® dans divers rapports de rétraction et couleurs, des versions ignifuges ou des tubes à paroi mince.  

Caractéristiques :   

  • Isolation et protection contre l'abrasion  
  • Application universelle  
  • Large choix pour différentes exigences 

Overlay
Cinq paquets différents de tubes thermorétractables Panduit de différentes couleurs et tailles sur fond blanc

Solutions d'identification de câbles

Une imprimante Panduit DP4300HD spécialement conçue pour l'identification et la gestion des câbles.

L'identification des câbles Panduit® offre de nombreuses options pour l'étiquetage des câbles, des étiquettes auto-laminantes et non-laminantes aux étiquettes thermorétractables, étiquettes de composants ou autres étiquettes pré-imprimées. Vous trouverez également des imprimantes pour marquer les étiquettes directement sur place.  

Caractéristiques :  

  • Étiqueter les câbles, fils et autres composants électriques (bornes, relais, etc.)  
  • Réduire le temps de réparation et augmenter la sécurité  
  • Simplifier l'identification des composants  
  • Améliorer l'administration du réseau   

Overlay
Une imprimante Panduit DP4300HD spécialement conçue pour l'identification et la gestion des câbles.