MTCON Éléments de puissance
Les éléments de puissance fournissent des solutions fiables pour alimenter les cartes de circuits imprimés (PCB) avec une grande puissance électrique et des courants élevés. Ils permettent la connexion fil-à-carte entre un fil et un PCB, ainsi que les connexions entre circuits. Des composants tels que des fusibles vissés, des relais ou des barres omnibus peuvent également être connectés aux éléments de puissance.
Le portefeuille MTCON comprend une large gamme d'éléments de puissance pour divers besoins. Des exemples incluent :
- Tours de puissance et Colonnes de puissance qui fixent des cosses de câble, des fusibles midi ou méga, et d'autres éléments aux PCB.
- Connecteurs en bord de carte permettent les connexions de relais à courant élevé, de cosses de câble, et plus encore.
- Puissance vers masse permet de fixer des cosses de câble ou de grands composants lourds tels que des déconnecteurs de batterie aux PCB. De plus, il protège la carte de circuit des contraintes mécaniques.
- Protecteurs de puissance agissent comme protection contre le contact et la torsion, tout en empêchant les courts-circuits dans les composants voisins.