Produits électriques

HellermannTyton® Attaches de câbles et supports de câbles

Le portefeuille complet de HellermannTyton en attaches de câbles et supports de câbles offre des solutions de haute qualité pour diverses applications.

Un collier de serrage HellermannTyton noir et un blanc sur fond gris clair.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

HellermannTyton® propose des colliers de serrage et des fixations de câbles pour les applications industrielles. Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, leurs produits sont durables, respectent les normes industrielles les plus élevées et conviennent même aux environnements exigeants.  

Notre sélection de colliers de serrage HellermannTyton® comprend des colliers de serrage à denture intérieure et extérieure, des colliers de serrage métalliques, des colliers de serrage à tête ouverte, des solutions à haute résistance aux vibrations, et bien plus encore.   

Aperçu des attaches et supports de câbles HellermannTyton®

Attaches de fixation à 2 pièces pour bords

Un collier de serrage noir HellermannTyton à 2 pièces fermé sur fond blanc

Ces colliers de serrage à deux pièces avec éléments de fixation sont idéaux pour une utilisation là où les trous percés ou les goujons de soudure ne sont pas réalisables et où les adhésifs ne peuvent pas être utilisés en raison de problèmes de température. Les domaines d'application typiques sont des industries telles que l'automobile, l'ingénierie électrique, la construction de tableaux de commande ou la fabrication de faisceaux.  

Caractéristiques :  

  • Collier de serrage unique et innovant avec conception de tête ouverte  
  • Pré-assemblé avec EdgeClip et Q-tie  
  • Q-tie économise plus de 25 % du temps de travail habituel  
  • La tête du collier de serrage peut être déplacée après le regroupement pour obtenir une position de faisceau optimale  
  • Pour les bords de 1 à 3 mm  

Overlay
Un collier de serrage noir HellermannTyton à 2 pièces fermé sur fond blanc

Support pour attache de câble FlexTack  

Gros plan sur le support de collier de serrage HellermannTyton FlexTack sur fond bleu, montrant la fixation fiable des attaches de câbles en place.

FlexTack offre une solution de fixation fiable, notamment pour les surfaces courbes et angulaires. L'adhésif acrylique utilisé convient aux surfaces à haute et basse énergie. Le FlexTack est un support de collier de serrage polyvalent pour toute industrie.  

Caractéristiques :  

  • Support flexible pour surfaces rondes et angulaires  
  • Permet une plus grande liberté de conception et offre une répartition uniforme des contraintes ainsi qu'une réduction de poids  
  • Solution de fixation innovante pour surfaces à haute et basse énergie  
  • Convient même pour les surfaces à haute énergie comme le métal ou le verre  

Overlay
Gros plan sur le support de collier de serrage HellermannTyton FlexTack sur fond bleu, montrant la fixation fiable des attaches de câbles en place.

Montage adhésif

Gros plan sur un support adhésif HellermannTyton pour fixer solidement les câbles en place.

Le support adhésif PMB5 est une excellente alternative lorsque le montage par vis n'est pas possible. Grâce à son design, le support adhésif peut être utilisé sur des surfaces inégales et est fixé avec de la pâte ou un adhésif liquide. Le PMB5 est idéal pour des industries telles que le ferroviaire, l'automobile et les énergies renouvelables, ainsi que pour la construction de coffrets de commande.  

Caractéristiques :  

  • Support adhésif pour fixations avec adhésifs pâteux/liquides  
  • La géométrie de base offre une fermeture de forme optimale avec l'adhésif durci  
  • Fabriqué en PA 6.6 résistant à la chaleur  
  • Peut également être utilisé avec de la colle chaude  

Overlay
Gros plan sur un support adhésif HellermannTyton pour fixer solidement les câbles en place.

Attache de câble verrouillée par broche en fibre de verre KR

Gros plan sur un collier de serrage HellermannTyton KR, verrouillé par une goupille spéciale en fibre de verre.

Ces attaches de câbles se caractérisent par leur sangle lisse et leur mécanisme de verrouillage unique. Leur conception spéciale assure une fixation sécurisée des câbles et des fils même dans des environnements difficiles. Les attaches de câbles renforcées de fibres de verre sont largement utilisées dans les industries de l'énergie éolienne, de l'automobile, du ferroviaire, de l'électronique, de l'aérospatiale et de la défense.  

Caractéristiques :  

  • Attache de câble robuste sans dentelure pour éviter d'endommager les câbles   
  • Goupille renforcée de fibres de verre verrouillant la sangle en place   
  • Sécurisé et résistant aux vibrations  

Overlay
Gros plan sur un collier de serrage HellermannTyton KR, verrouillé par une goupille spéciale en fibre de verre.

Supports de câbles Q-Mount

Main tenant un support de câble HellermannTyton Q-Mount noir pour fixer les attaches de câbles en place.

Les supports de serre-câbles Q-Mount se connectent avec des attaches de câbles et aident à maintenir le faisceau de câbles en place. Ils sont disponibles soit en version vissée, soit en version auto-adhésive. Le Q-Mount est le complément parfait pour les Q-ties lors de l'application de câbles en position verticale. Ils sont utilisés dans de nombreuses industries telles que l'automobile, l'électrique, l'OEM, l'automatisation industrielle, les télécommunications ou la production de panneaux solaires.  

Caractéristiques :  

  • Solutions d'entrée à 4 voies et 2 voies disponibles  
  • Flexible et rapide à utiliser  
  • La version adhésive permet d'économiser du temps et de l'argent par rapport à la solution vissée   
  • Résistance à haute température  

Overlay
Main tenant un support de câble HellermannTyton Q-Mount noir pour fixer les attaches de câbles en place.

Attaches de câbles RFID

Trois attaches de câbles RFID HellermannTyton en noir, bleu clair et jaune, idéales pour une identification facile des câbles.

L'identification par radiofréquence (RFID) offre une identification claire et rapide pour des besoins de sécurisation, de sérialisation, de suivi et d'identification. Les colliers de serrage avec technologie RFID sont particulièrement utilisés dans l'inspection électrique, la gestion des stocks, la maintenance et les réparations.  

Caractéristiques :  

  • Gestion rapide des données et processus allégés  
  • Prévention des erreurs manuelles  
  • Communication de données sans contact   

Overlay
Trois attaches de câbles RFID HellermannTyton en noir, bleu clair et jaune, idéales pour une identification facile des câbles.