Sécurisation et anti-desserrage

Spiralock® Technologie de filetage autobloquant

La technologie de filetage autobloquant Spiralock® empêche de manière fiable le desserrage des assemblages boulonnés. Résistez à de fortes vibrations tout en utilisant des boulons filetés conventionnels.

Un ensemble de différents éléments d'assemblage avec la technologie de verrouillage de filetage Spiralock sur fond gris clair.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Spiralock® est une forme de filetage femelle autobloquante avec une rampe en coin unique de 30° à la base du filetage. Cette caractéristique de verrouillage unidirectionnelle est compatible avec les fixations mâles standard à filetage de 60°.

Depuis plus de trois décennies, diverses industries s'appuient sur Spiralock® lorsque des connexions filetées critiques et fortement sollicitées sont nécessaires. Spiralock® offre une large gamme de produits pour une variété d'applications, y compris des fixations, des outils de coupe et des jauges de filetage.

Aperçu des produits Spiralock®

Écrous à bride hexagonaux – métrique


Dessin des écrous hexagonaux à bride Stanley Spiralock

Standard Spiralock® les écrous sont de classe de résistance 10 et compatibles avec les normes de classe 4g, 6g et MJ. Ils sont conformes aux normes IFI dans leurs tailles. Le revêtement standard est le chromate de zinc clair. D'autres types d'écrous, revêtements et matériaux sont disponibles sur demande.

Overlay

Dessin des écrous hexagonaux à bride Stanley Spiralock

Écrous à bride hexagonaux – Pouce


Dessin des écrous hexagonaux à bride Stanley Spiralock

Standard Spiralock® écrous conformes à la norme SAE Grade 8 et compatibles avec les standards de classe 2A, 3A et UNJ. Ils sont conformes en taille aux normes IFI. Le revêtement standard est du chromate de zinc clair. D'autres types d'écrous, revêtements et matériaux sont disponibles sur demande.

Overlay

Dessin des écrous hexagonaux à bride Stanley Spiralock

Outils Spiralock®

Sept outils Stanley Spiralock variés sur un fond blanc.

Nous proposons également une large gamme d'outils Spiralock® tels que des tarauds, des inserts, des jauges de filetage et des fraises à fileter. Contactez-nous pour trouver l'outil adapté à vos défis et applications.

Overlay
Sept outils Stanley Spiralock variés sur un fond blanc.

Applications

  • Industrie lourde
  • Aérospatiale
  • Défense
  • Construction
  • Médical
  • Ferroviaire
  • Énergies renouvelables

Caractéristiques

  • Auto-centrant
  • Conception à rotation libre
  • Les rampes en coin créent un verrouillage positif
  • Entièrement réutilisable

Différents types d'éléments de fixation et de sécurité anti-desserrage

Connexions de fixation sécurisées

Technologie de sécurisation et anti-desserrage

Découvrez la technologie de sécurisation et anti-desserrage chez Bossard et obtenez un aperçu de notre portefeuille de marques.

En savoir plus