Sécurisation et anti-desserrage

FASTEKS® PRECISKO écrous de blocage haute précision

Pour que les broches, arbres et essieux fonctionnent sans à-coups, une précision maximale est requise. Les écrous de blocage haute précision FASTEKS® PRECISKO garantissent la précharge nécessaire pour sécuriser ces connexions contre le desserrage.

Trois écrous de précision FASTEKS Precisko de tailles différentes sur fond gris clair.
Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.

Les écrous de blocage FASTEKS® PRECISKO conviennent aux applications avec un espace minimal. La face et le filetage sont rectifiés (RS / AS) ou finement tournés (DRS / DAS) en une seule opération de serrage. La précision de l'excentricité axiale est de 0,002 mm pour la version rectifiée et de 0,01 mm pour la version tournée.

Selon le type, nos écrous de blocage disposent d'un dispositif de verrouillage mécanique radial ou axial pour éviter le desserrage. Les chevilles de serrage avec profil de filetage tourné assurent une protection optimale contre la torsion pour sécuriser les valeurs de précharge. Les écrous de blocage FASTEKS® PRECISKO sont réutilisables.

Caractéristiques des écrous de blocage FASTEKS® :

  • Haute précision de l'excentricité
  • Verrouillage axial ou radial
  • Réutilisable