Expert Test Services

Essai de coefficient de frottement - Assemblage fiable des connexions vissées

La vis est un élément de fixation efficace malgré ses inconvénients. Un essai de frottement peut compenser cela, maximisant son potentiel, éliminant les connexions dangereuses et évitant des coûts supplémentaires.


Une personne prépare un test de coefficient de frottement au bureau dans un laboratoire d'essais techniques.
ATE | Friction Coefficient Test – Process-reliable assembly of screw connections

Essai du coefficient de frottement : assemblage fiable des raccords vissés

Pourquoi un test de coefficient de frottement est-il nécessaire ?

Pour obtenir des connexions de vis correctes, il est nécessaire d'appliquer un couple de serrage spécifique, influencé par des facteurs tels que le type de vis, la classe de propriété, le traitement de surface et la lubrification.

Les tableaux de couple de serrage standard spécifient les valeurs de couple basées sur les coefficients de frottement, avec environ 80 % à 85 % de l'énergie du couple étant perdue en raison du frottement. Seuls 15 % à 20 % de cette énergie génèrent effectivement la force de serrage, qui est cruciale pour la performance de la connexion.

Les variations du coefficient de frottement peuvent résulter, par exemple, de déviations dans

  1. Matériau de la vis
  2. Revêtements
  3. Lubrifiants
  4. Rugosité de surface
  5. Type de filetage

Cela peut potentiellement conduire à des connexions non sécurisées. Un test précis du coefficient de frottement est donc essentiel pour établir un couple de serrage fiable en termes de processus.

Quels avantages pratiques offre un essai de coefficient de frottement ?


Icône réseau

Type de lubrification

Icône de réduction des cas de dommages

Évitement des échecs

Icône des conséquences

Prévenir les dommages

Icône de clé dynamométrique

Couple de serrage

Icône de transparence dans le processus

Fiabilité des processus

Icône d'augmentation de la qualité du produit

Fiabilité d'application

Test de coefficient de frottement dans les laboratoires d'essai de Bossard

Avec une expertise approfondie dans les éléments d'assemblage pour le développement de produits et la fabrication, nous effectuons des mesures précises de couple et de force de serrage dans nos laboratoires d'essai avancés. Nos capacités de test incluent des tests de coefficient de frottement allant de 0,1 Nm à 4 000 Nm (M3 à M36), atteignant des forces de précharge jusqu'à 700 kN (70 t).

Nous vérifions également les applications spéciales pour les connexions de vis qui ne relèvent pas de la norme ISO 16047, mais qui répondent à vos besoins spécifiques.

Accédez au laboratoire d'essai de Bossard

En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.


Deux hommes dans un laboratoire d'essai examinent une machine à coudre sur un bureau dans un laboratoire industriel avec des postes de travail supplémentaires en arrière-plan. Visuel clé pour Expert Test Services.

Contactez-nous pour un essai de frottement

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.