Machine d'essai de traction pour déterminer la limite d'élasticité, la résistance à la traction, l'allongement à la rupture et d'autres propriétés mécaniques.
Expert Test Services
Nos laboratoires testent traction et compression pour évaluer la solidité des matériaux métalliques et composites, déterminant limite d'élasticité, résistance, allongement à la rupture et autres propriétés mécaniques pour une assurance qualité précise.


Machine d'essai de traction pour déterminer la limite d'élasticité, la résistance à la traction, l'allongement à la rupture et d'autres propriétés mécaniques.
Bossard dispose de plusieurs installations de test pour déterminer la résistance à la traction d'un matériau. Par exemple, des essais de traction avec un maximum de 600 kN peuvent être effectués pour des boulons et écrous de M3 à M33. Au cours de ce processus, votre échantillon est étiré, sans choc, jusqu'à ce qu'il se casse ou atteigne une certaine limite. La force (F) et le changement de longueur sont mesurés en continu sur l'échantillon et enregistrés pendant le test, ce qui nous permet de déterminer la charge à laquelle l'échantillon commence à se déformer de manière permanente - où se situe la limite d'élasticité - et la charge à laquelle le matériau se casse - où se situe la charge de rupture.
En tenant compte de la direction de la force, le test de compression est l'inverse du test de traction. Un test de résistance à la compression fournit des informations sur le comportement d'un matériau sous compression uniaxiale.
En tant qu'experts en technologie d'assemblage et des matériaux, nous effectuons tous les essais de résistance à la traction et à la compression nécessaires pour vos opérations d'assurance qualité dans nos laboratoires d'essai.
En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous effectuons tous les essais de résistance à la traction et à la compression nécessaires pour vos opérations d'assurance qualité dans nos laboratoires d'essai.