Expert Test Services

Analyse spectrale – Une méthode efficace pour le contrôle qualité

L'analyse spectrale est essentielle en métallurgie pour l'assurance qualité, l'analyse des dommages et le contrôle des marchandises. Nous avons une expertise en analyse des métaux et pouvons vous aider avec notre équipement OES avancé.

Comment ça marche en 1 minute

ATE | Spectral Analysis – An effective method for quality control

Analyse spectrale : une méthode efficace pour le contrôle qualité

Qu'est-ce que l'analyse spectrale ?

L'analyse spectrale est une procédure de test des matériaux utilisée pour déterminer la composition chimique des métaux. Cette méthode est également appelée spectrométrie d'émission optique (SEO) et joue un rôle important dans l'industrie de la transformation des métaux.

En plus du contrôle qualité, la procédure de test a également des applications dans l'analyse des dommages aux composants métalliques, ainsi que dans la documentation et la fourniture des preuves nécessaires pour répondre aux exigences qualitatives, normatives ou légales.

Dans le cadre de l'identification positive des matériaux (IPM), les entreprises de transformation des métaux utilisent également l'analyse spectrale pour vérifier les composants par rapport aux critères d'ingénierie des matériaux.

Explication de l'analyse spectrale

L'analyse spectrale tire parti de l'effet par lequel des photons sont émis lors de la vaporisation de matériaux métalliques. Le testeur commence par appliquer une électrode à l'échantillon métallique afin de le chauffer à une température de plusieurs milliers de degrés. En raison du gradient de potentiel entre l'électrode et l'échantillon, un arc est alors frappé, entraînant la vaporisation localisée du matériau.

L'excitation des atomes dans la vapeur de matériau forme un plasma émetteur de lumière ; c'est cette émission de lumière qui sous-tend l'analyse spectrale des métaux : un réseau de diffraction sépare la lumière émise en son spectre constitutif et des détecteurs mesurent l'intensité des différentes longueurs d'onde. Ces lectures d'intensité peuvent finalement être utilisées pour déterminer la concentration des éléments métalliques dans l'échantillon.

Tests de matériaux et au-delà

L'analyse spectrale permet aux entreprises de transformation des métaux de déterminer la composition précise de différentes substances dans un échantillon métallique. Cela permet l'identification sans ambiguïté des matériaux, ou plutôt de leur composition.

Une autre application importante est l'identification positive des matériaux (IPM) ; il est possible d'éviter des erreurs coûteuses de mélange de matériaux grâce à l'analyse spectrale et d'assurer la traçabilité sans faille des composants. Les entreprises de transformation des métaux utilisent les tests IPM principalement pour les composants liés à la sécurité afin de réduire le risque de mélanges avec des conséquences graves.

La détermination de la composition des matériaux par analyse spectrale est possible pour toute une série d'éléments métalliques et de leurs alliages.

Métaux et leurs alliages adaptés à l'analyse spectrale

Cuivre élémentaire rougeâtre-métallique, brillant avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
Cuivre (Cu)

Titane élémentaire avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
Titane (Ti)

Cobalt élémentaire : métal gris argenté, dur et cassant utilisé en analyse spectrale. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
Cobalt (Co)

Fer élémentaire du tableau périodique : métal gris argenté et brillant. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
Fer (Fe)
Blanc argenté élémentaire aluminium dans la bauxite avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
Aluminium (Al)

Nickel élémentaire avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
Nickel (Ni)

Élément magnésium argenté-blanc avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
Magnésium (Mg)

Zinc élémentaire avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
Zinc (Zn)
Overlay

1

/8
Cuivre élémentaire rougeâtre-métallique, brillant avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
Cuivre (Cu)
  • Cuivre élémentaire rougeâtre-métallique, brillant avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
  • 
Titane élémentaire avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
  • 
Cobalt élémentaire : métal gris argenté, dur et cassant utilisé en analyse spectrale. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
  • 
Fer élémentaire du tableau périodique : métal gris argenté et brillant. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
  • Blanc argenté élémentaire aluminium dans la bauxite avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
  • 
Nickel élémentaire avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
  • 
Élément magnésium argenté-blanc avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.
  • 
Zinc élémentaire avec des données du tableau périodique. Image utilisée pour l'analyse spectrale.

Analyse spectrale pour d'autres applications

L'analyse spectrale est une technique très populaire auprès des entreprises de transformation des métaux, notamment grâce à sa polyvalence. La procédure de test offre des avantages dans les applications suivantes, entre autres :

  1. Test de la qualité des matériaux dans le cadre de la réception des marchandises
  2. Analyse des dommages aux composants métalliques
  3. Test des composants métalliques avant la production des pièces
  4. Analyse de précision dans la production d'acier
  5. Analyse des matériaux dans le cadre de l'assurance qualité des pièces finales
  6. Préparation de la documentation professionnelle, des certificats et des preuves relatives à la composition des matériaux

Bossard – Un spécialiste de l'analyse spectrale

En tant qu'experts en technologie de fixation et des matériaux, nous proposons des tests basés sur l'analyse spectrale pour répondre à vos besoins. Nos équipements SEO modernes dans nos laboratoires d'essai fournissent les services suivants :

  1. Analyse spectrale des métaux
  2. Préparation de certificats, de preuves et de documentation

Accédez au laboratoire d'essai de Bossard

En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.


Deux hommes dans un laboratoire d'essai examinent une machine à coudre sur un bureau dans un laboratoire industriel avec des postes de travail supplémentaires en arrière-plan. Visuel clé pour Expert Test Services.

Contactez-nous pour une analyse spectrale

Veuillez remplir le formulaire. *champs obligatoires.