Analyse du couple – Fiabilité accrue des processus grâce aux tests de vissage
Expert Test Services
Augmentez la fiabilité des processus avec une analyse détaillée de votre application. L'analyse du couple est utilisée pour déterminer des couples de serrage fiables et peut être effectuée soit dans l'un de nos laboratoires d'essai, soit sur votre site.

Les vis formant un filetage sont utilisées dans la construction de machines et de nombreuses autres applications. Cependant, comme les différents matériaux, types de vis, profondeurs de vissage, géométries de trous et autres paramètres ne fournissent pas d'informations universelles sur les couples, l'analyse du couple est indispensable pour des connexions de vis fiables.
Dans le département d'ingénierie d'application de Bossard, l'analyse du couple fait partie de notre activité quotidienne. Les couples dans la plage de 0,1 à 1 500 Nm peuvent être mesurés et enregistrés aux stations de test.

Analyse du couple – Fiabilité accrue des processus grâce aux tests de vissage
Dans la mesure du possible, l'analyse du couple est réalisée sur les composants originaux du client. Pendant le test, les connexions sont serrées jusqu'à ce qu'elles échouent. En conséquence, les composants sont détruits lors du test et ne peuvent plus être utilisés.
Après le test, les courbes de couple et d'angle de rotation enregistrées sont évaluées par nos ingénieurs d'application. Le couple de formation de filetage, le couple de serrage et le couple de rupture sont déterminés. Les courbes de couple et d'angle de rotation résultantes peuvent ensuite être utilisées pour tirer des conclusions significatives sur le comportement et la défaillance des connexions.
Plusieurs facteurs doivent coïncider avant qu'une connexion puisse être considérée comme fiable. Par exemple, le couple de rupture auquel la connexion échoue doit être significativement supérieur au couple de serrage nécessaire pour créer le contact de l'appui de tête. Ce n'est qu'alors que le couple de serrage recommandé peut être défini de manière fiable et que vous, en tant que client, pouvez être certain que la connexion peut être correctement serrée, minimisant ainsi le risque de défaillance de votre composant.
Nos clients bénéficient de notre personnel hautement qualifié et de nombreuses années d'expérience en technique d'assemblage. De plus, notre capacité à accéder à des installations de mesure et de test à la pointe de la technologie constitue la base d'une assurance qualité fiable et de la qualité des produits.
En tant qu'experts en technique d'assemblage et en technologie des matériaux, nous réalisons une large gamme de tests dans nos laboratoires techniques pour soutenir votre assurance qualité.