Tolérances, tables et normes

Tolérances de base et champs de tolérance selon ISO 286-2

Téléchargez notre tableau récapitulatif avec les tolérances de base et les champs de tolérance pour les dimensions internes et externes selon ISO 286-2.

Télécharger les informations techniques


Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Ajustements et tolérances ISO

Tableau récapitulatif des ajustements et tolérances ISO selon ISO 286-2

600.8 KB | pdf

Contenu

Ce guide technique contient un tableau avec des informations sur

  • Tolérances standard en mm
  • Champs de tolérance pour les dimensions internes en mm
  • Champs de tolérance pour les dimensions externes en mm

Sujets connexes qui pourraient vous intéresser