Informations techniques

Ressources techniques : technologie d'étanchéité et de contrôle des flux

Trouvez des informations sur la pression de fonctionnement, les directives de conception, l'ancrage, la corrosion et les courbes de débit liées à la technologie d'étanchéité et de contrôle des débits. Téléchargement PDF gratuit.

Téléchargements : Koenig Expander®


Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Test de pression Koenig Expander®

Informations sur les tests de pression / pression d'éclatement pour le Koenig Expander®

566.4 KB | pdf

Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Matériaux de base / Exigences d'installation

Informations sur la pression de fonctionnement, les domaines d'application et les marges de sécurité pour le Koenig Expander®

574.5 KB | pdf

Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Performance de pression pour Koenig Expander®

Vue d'ensemble des performances de pression pour les séries Koenig Expander® MB, CV, SK/SKC/HK et LK/LP.

784.5 KB | pdf

Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Principe d'ancrage pour Koenig Expander®

Détails sur le principe d'ancrage du Koenig Expander®, selon le matériau de base; valeurs d'ancrage pour les différentes séries

701.9 KB | pdf

Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Directives de conception pour Koenig Expander®

Directives sur l'épaisseur du matériau / distance du bord, longueurs d'installation nécessaires et tolérances de circularité pour le Koenig Expander®

1.1 MB | pdf

Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Corrosion et Koenig Expander®

Informations sur la corrosion de contact et l'effet de la corrosion galvanique pour le Koenig Expander®

644 KB | pdf

Téléchargements : Koenig Check Valve®


Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Design Guidelines for Koenig Check Valve®

Informations sur les principes d'ancrage et l'épaisseur des matériaux / distances du bord pour le Koenig Check Valve®

686.2 KB | pdf

Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Courbes de débit pour Koenig Check Valve®

Diagrammes de courbes de débit Koenig Check Valve®, avec et sans filtre

630 KB | pdf

Télécharger : Koenig Restrictor®


Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Design Guidelines pour Koenig Restrictor®

Calcul du limiteur et informations sur la procédure de réglage

775.3 KB | pdf

Télécharger : Tables et Normes


Miniature de bouton de téléchargement générique avec fond blanc

Tableau de comparaison de dureté

Tableau comparatif de dureté selon ISO 18265

563.2 KB | pdf