Calculatrices & Convertisseurs

Conception de trou pilote pour formateurs de filets métriques

Considérez la taille et le matériau de la vis pour déterminer la taille de trou recommandée pour les vis formant un filetage métrique. Différents matériaux peuvent nécessiter des tailles de trou pilote différentes pour une performance optimale.


Un homme utilisant un outil intelligent pour visser une vis dans de l'aluminium.

Commencez votre calcul basé sur DIN 7500-2

Taraudage des trous pour métal moulé

Modèle utilisé

  1. t1 [mm] : congés, qui offrent un avantage pour les métaux moulés sous pression en renforçant le mandrin, en centrant la vis, en empêchant le flambage du matériau et en s'adaptant aux longueurs de vis standard économiques
  2. t2 [mm] : partie portante du trou taraudé, angle de conicité α max. 1°
  3. t3 [mm] : longueur d'engagement du filetage pour le trou taraudé, angle de conicité α max. 1°