Success Stories

Système de fixation résistant à la chaleur pour une sécurité accrue des tunnels

Découvrez notre système de fixation résistant à un incendie de 1 200 °C pendant plus de six heures. Nous avons développé une solution pour les besoins de sécurité les plus élevés, tout en réduisant le temps d'assemblage.

Sécurité des tunnels - système de fixation résistant à la chaleur

Le défi : Plus de sécurité avec une productivité accrue

La sécurité des tunnels est une préoccupation mondiale. L'un de nos clients en France développe des systèmes de fixation et fournit des fixations et des connecteurs sûrs et économiques dans le monde entier. Pour une rénovation de tunnel à Paris, l'objectif était d'améliorer le système de fixation actuel pour les plaques de protection contre le feu.

Nous avons reçu la tâche d'identifier une solution de fixation capable de résister à la corrosion et à des températures extrêmes en cas d'incendie dans un tunnel. La sécurité publique ne doit pas être compromise. En plus de l'exigence de sécurité, la nouvelle solution devait permettre un processus d'installation plus rapide et meilleur. En bref, sécurité avec une productivité accrue.

Un élément de fixation pour des conditions extrêmes

Afin de répondre aux exigences de sécurité très strictes et aux performances du produit, l'équipe d'ingénierie de Bossard a proposé une solution appelée ecosyn® MRX. Il s'agit d'un élément de fixation construit avec un acier chromé martensitique spécial, trempé et revenu. L'ecosyn® MRX peut résister à au moins six heures de températures extrêmes allant jusqu'à 1 200 °C. C'est le résultat d'une nouvelle avancée dans la technologie des matériaux. De plus, le filetage auto-perceur est conçu pour un perçage haute performance.

Avantage pour le client

  • Test réussi, ecosyn® MRX approuvé
  • Nos vis Bossard ecosyn® MRX répondent avec succès à toutes les exigences strictes, offrant une sécurité accrue, une meilleure résistance à la corrosion et un assemblage plus rapide.
Icône d'ingénierie

Consultez nos experts en ingénierie

Vous rencontrez un défi similaire et avez besoin de soutien d'experts ? Notre équipe d'ingénierie est heureuse de vous aider.

En savoir plus