Success Stories

Rapide, facile, sûr : Levage de bouches d'incendie lourdes à l'aide de goupilles de levage filetées

Notre client Hinni recherchait un moyen plus rapide et efficace de gérer ses lourdes bornes d'incendie. La solution était étonnamment simple.

Le produit : bornes d'incendie de haute qualité

Le client : Un leader du marché dans la technologie des bornes incendie

L'entreprise suisse Hinni AG offre des services dans le domaine de la maintenance et de la révision du contrôle des bornes incendie. En plus des bases et des têtes de borne d'incendie, l'entreprise produit diverses pièces de rechange et accessoires pour les modèles de bornes d'incendie couramment utilisés en Suisse.

Une orientation continue vers le service et une puissance d'innovation ont fait de Hinni le leader du marché et de la technologie dans ces domaines.

Le Produit : Borne d'incendie de haute qualité

D'environ un mètre de haut et connues pour leur apparence souvent rouge vif, les bouches d'incendie sont indispensables en cas de catastrophe. En plus de fournir de l'eau aux pompiers en cas d'urgence, les bouches d'incendie servent également à d'autres fins, telles que l'approvisionnement en eau pour le nettoyage des rues et les chantiers de construction ou jouent un rôle dans l'entretien des canalisations.

Exigences de produit exigeantes

Les bornes d'incendie doivent résister à différents impacts environnementaux dans ces diverses applications, et elles sont généralement utilisées pendant jusqu'à 50 ans. Par conséquent, des matériaux robustes de haute qualité sont utilisés lors de la production. Mais cela présente un inconvénient : selon le design, les bouches d'incendie pèsent entre 30 et 60 kilogrammes.

Deux rangées de bornes d'incendie rouges avec des capuchons argentés et des numéros, vues de côté, créant un motif symétrique.

Le défi : Manipuler les bouches d'incendie lourdes en toute sécurité et efficacité

En raison du poids important du produit, des mesures spéciales sont prises lors de l'assemblage et de l'installation des bornes incendie. Les monteurs utilisent des grues ou des aides au levage similaires afin de prévenir les problèmes de santé, tels que les douleurs chroniques au dos.

Ce processus, cependant, présente ses propres défis : déplacer les bouches d'incendie d'un point A à un point B au sein de la production peut être fastidieux et prendre beaucoup de temps. Hinni recherchait une solution simple à ce problème.

goupille de levage filetée

Notre solution simple : broches de levage filetées pour une utilisation facile

Lorsque Bossard a été sollicité pour résoudre cette situation difficile, nous avons proposé une suggestion étonnamment simple et pratique : broches de levage filetées en acier M16 autobloquantes.

  • Elles possèdent une manille mobile, ce qui permet de les attacher facilement à un crochet de grue.
  • La broche de levage filetée peut être insérée dans le filetage de l'ébauche en fonte d'une simple pression sur un bouton. Contrairement aux anneaux de levage, il n'est pas nécessaire de visser et dévisser longuement.

Avec les broches de levage filetées, les ébauches de bornes d'incendie peuvent facilement être soulevées à l'aide de la grue et positionnées comme souhaité. Retirer à nouveau la broche de levage filetée ne prend qu'une pression sur le bouton. Cette solution a complètement convaincu le client. Les monteurs de Hinni étaient enthousiasmés par la simplicité d'utilisation et les économies de temps qu'elle pouvait permettre :

L'utilisation des broches de levage filetées nous a énormément aidés – nous sommes très satisfaits de la solution de Bossard.

Hinni

En savoir plus sur les broches de levage filetées