POP® – Remaches y sistemas de remachado ciego

POP®, el remache ciego original, es una marca conocida por la conexión fiable y eficiente de dos o más componentes a la vez, independientemente del material, como, por ejemplo, el acero, el plástico y otros materiales con diferentes fuerzas y grosores de montaje. En función de las diferentes aplicaciones, puede seleccionar distintos tipos de remaches ciegos, así como distintos tipos de cabezales de mandril, cabezales de remache y cuerpos de remache.

El sistema de remachado ciego POP® ofrece una solución de montaje sencilla y rápida en chapas metálicas y materiales compuestos, la cual se adapta a los exigentes requisitos y procesos de aplicación.

Características:

  • Fiables, permanentes y seguros.
  • No es necesario acceder desde la parte trasera de la pieza, montaje sencillo.
  • Superficie instalada sin daños ni deformaciones, resistente a la corrosión.
  • Amplio alcance, disponible para todo tipo de materiales, diferentes fuerzas y grosores de montaje necesarios.
  • Se utiliza en numerosas aplicaciones, por ejemplo, chapas metálicas y mecanismos, así como en el sector naval, el sector de la transmisión eléctrica, el sector del transporte y el del automóvil.

  • Remache de extremo abierto
  • Características
POP Remache de extremo abierto
Adecuado para aplicaciones de uso general con amplia gama de materiales y estilos de cabezal. Incluso con capacidades portantes bajas, se puede reparar de forma sencilla. Materiales disponibles: aluminio, acero, acero inoxidable, aleación de níquel y cobre y cobre.
POP  Remache de extremo abierto
  • Solución de fijación rentable.
  • Disponible para una amplia gama de materiales, estilos de cabezal y mandriles, con un grosor de pieza de hasta 26 mm.

  • Remache de extremo cerrado
  • Características
POP Remache de extremo cerrado
La ventaja de un remache de extremo cerrado es su excelente retención de mandriles. Por este motivo, es un diseño ideal para aplicaciones completamente estancas, como los entornos estancos y herméticos a la presión. Materiales disponibles: aluminio, acero, acero inoxidable, aleación de níquel y cobre y cobre. Estilos de cabezal: semirredondo, de ala ancha y avellanado.
POP Remache de extremo cerrado
  • Gracias a la retención de mandriles del 100 %, se cumplen los requisitos de seguridad en aplicaciones como los equipos eléctricos y electrónicos, las señales LED y los vehículos recreativos.

  • Remache Multi-Grip™
  • Características
POP Remache Multi-Grip™
El remache Multi-Grip™ admite un rango de agarre más amplio, lo cual ayuda a reducir el nivel de inventario. Además, es la mejor solución para aplicaciones con orificios irregulares, ya que crea uniones sin ruidos.
POP  Remache Multi-Grip™
  • Se utiliza para grosores de material variables.
  • Amplio rango de agarre.
  • Disponible para tres medidas de diámetro: 3,2; 4,0 y 4,8 mm.

  • Remaches tipo flor
  • Características
POP Remaches tipo flor
El remache tipo flor es la solución óptima para materiales más blandos y frágiles. Se suele utilizar con plástico, goma, madera, plástico reforzado con fibra de vidrio y material laminado. Durante el montaje, el cuerpo se divide en cuatro partes para reducir la fuerza y proteger la pieza.
POP Remaches tipo flor
  • Se utiliza con materiales más blandos y frágiles para aumentar la capacidad portante de la superficie.
  • Fuerza de sujeción baja.
  • Se utiliza para mobiliario, estructuras móviles, transporte público, iluminación, componentes de plástico, etc.

  • Remaches Vgrip®
  • Características
POP Remaches Vgrip®
El amplio rango de agarre de los remaches Vgrip® tiene un aspecto estético y un amplio lado ciego tras el montaje. El remache Vgrip® SO, gracias a la amplia forma del cabezal de cierre, ofrece una carga de rotura del vástago menor, lo cual ayuda a reducir la carga axial sobre los materiales apilados.
POP Remaches Vgrip®
  • Amplio rango de agarre.
  • Lado ciego más grande.
  • Sin ruidos.
  • Retención del cabezal del mandril.
  • Carga de rotura del vástago menor.

  • Inserto roscado Jack-Nut®
  • Características
POP  Inserto roscado Jack-Nut®
Jack Nut® tiene un diseño específico para la instalación de materiales blandos, como el papel, el vidrio o los plásticos. Gracias al diseño de cuerpo ranurado, el inserto roscado con cuatro pliegues puede expandirse por detrás del material básico.
POP Inserto roscado Jack-Nut®
  • Tamaños disponibles: M4, M5 y M6
  • Gran resistencia a la extracción
  • Diseñado para materiales blandos y frágiles

Herramientas y sistemas de remachado
Ofrecemos una amplia gama de herramientas y sistemas, entre los que se incluyen herramientas manuales, neumáticas y eléctricas y sistemas de remachado. Para obtener más información, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de Bossard más cercano.

  • Herramientas manuales de remachado
POP Herramientas manuales de remachado
Las herramientas manuales POPSet™ son duraderas y fiables, y pueden utilizarse para diferentes aplicaciones.

  • Herramientas manuales de remachado
  • Características
POP Herramientas manuales de remachado
La herramienta ProSet® XT de Stanley dispone de una portaboquillas de «desconexión rápida» y una caja de mordaza para la limpieza y el mantenimiento rápido de la parte frontal. El sistema de recolección de mandriles (MCS) recoge de forma rápida y segura los mandriles gastados para mantener las zonas de trabajo limpias.
POP Herramientas manuales de remachado
  • El índice fuerza-peso es alto, construcción ligera.
  • Uso y mantenimiento rápidos y sencillos.
  • Tiempo de parada reducido, ciclos de ajuste más rápidos.
  • Ergonómica.
  • Conexión de aire con encendido/apagado que puede posicionarse a la izquierda o la derecha.
  • Interruptor de aislamiento de aire de seguridad.

  • Herramientas eléctricas remachadoras de batería
  • Características
POP Herramientas eléctricas remachadoras de batería
La ProSet 2500 es portátil, duradera y de fácil mantenimiento. Dispone de un portaboquillas de «desconexión rápida» y una caja de mordaza para la limpieza y el mantenimiento rápido de la parte frontal. El sistema de recolección de mandriles (MCS) recoge de forma rápida y segura los mandriles gastados para mantener las zonas de trabajo limpias. Garantiza ciclos de ajuste rápidos y fiables, lo que reduce el coste de funcionamiento.
POP Herramientas eléctricas remachadoras de batería
  • Ergonómica y ligera
  • Carrera larga (25 mm)
  • Carga de batería rápida (30 min)
  • Mecanismo de agarre estable (uso vertical)
  • Recolección de mandriles automática
  • Batería de ion-litio deslizable
  • Solución ideal para el trabajo in situ

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.