Los pernos remachables y los remaches estructurales ciegos de Huck están diseñados para ofrecer soluciones de fijación duraderas y resistentes a la vibración. Los elementos de fijación de Huck ofrecen ventajas que otros métodos de fijación no ofrecen, entre ellas, la instalación rápida y sencilla, la eliminación de la necesidad de supervisión/sustitución y el ahorro de costes.

Cada elemento de fijación del catálogo de productos de Huck tiene sus propias características, lo que garantiza que podemos ofrecer un producto para casi todos los tipos de aplicaciones. Los elementos de fijación de Huck se utilizan en un amplio sector de industrias, entre ellas, la construcción de vehículos comerciales y remolques, el sector automovilístico, el sector de la calefacción, de la ventilación y del aire acondicionado, la construcción ferroviaria y de autobuses locales de larga distancia, así como las plantas de producción de energía renovable. Podemos ofrecerle una amplia gama de pernos de bloqueo, elementos de fijación estructurales ciegos y sistemas de herramientas.

  • Remaches estructurales ciegos
  • Características
Huck Remaches estructurales ciegos

Los elementos de fijación ciegos son ideales para situaciones en las que el acceso a los elementos de conexión solo se puede realizar desde un lado. Los remaches estructurales ciegos cumplen con las más altas exigencias gracias a su gran resistencia al cizallamiento y a la tracción. Incluso los componentes de gran tamaño se pueden conectar de forma permanente sin distorsión.

Los elementos de fijación ciegos de Huck incluye:

  • Magna-Lok
  • Magna-Bulb
  • BOM
  • HuckLok
  • Auto-Bulb
  • FloorTight
  • Magna Tite
Huck Remaches estructurales ciegos
  • Fijación segura incluso con vibración extrema.
  • Fijación sin mantenimiento.
  • No es necesario volver a apretarlos.
  • Menor coste de la fijación durante toda su vida útil.
  • La gran resistencia al cizallamiento y a la tracción garantiza una mayor vida útil de la de la fijación.
  • Mejores condiciones de salud y seguridad.
  • Sustitución de las uniones soldadas.
  • Pueden tocarse con seguridad.
  • Tras la instalación solo se pueden extraer con herramientas especiales.

  • Pernos remachables
  • Características
Huck Pernos remachables

Los pernos remachables de Huck® constan de un sistema de fijación de dos piezas de gran precisión, el cual nunca se aflojará tras la instalación. Independientemente de lo intensa que sea la vibración del entorno, ofrece una conexión de metal a metal, la cual elimina cualquier forma de vibración transversal (común en las conexiones de tuercas y pernos convencionales). Estos pernos remachables, diseñados para una amplia gama de aplicaciones, ofrecen una gran fuerza de conexión y una gran resistencia al cizallamiento y a la tracción.

Los pernos remachables de Huck incluye:

  • Bobtail
  • Magna-Grip
  • C50L
  • C6L
  • C120L
  • Hucktainer
Huck Pernos remachables
  • Tras la instalación solo se pueden extraer con herramientas especiales.
  • Gran resistencia al cizallamiento y a la tracción.
  • Gran fuerza de sujeción constante.
  • Gran resistencia a la vibración.
  • Protección frente al aflojamiento involuntario.
  • Procesamiento rápido y sencillo.
  • Fijación sin mantenimiento.
  • No es necesario volver a apretarlos.
  • Sustitución de las uniones soldadas.
  • Pueden tocarse con seguridad.

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.