Los remaches de repetición FASTEKS® se cargan previamente en el mandril de remachado. Esto hace que los remaches de repetición FASTEKS® sean únicos, pues solo es necesario gestionar el mandril. El mandril de un solo uso garantiza la seguridad del proceso, ya que el operador no tiene que determinar cuál es el mandril adecuado ni comprobar su desgaste.

Características:

  • Procesamiento rápido (hasta 70 remaches instalados por minuto)
  • Ahorro de costes, sin rotura de vástago ni residuos
  • Ligereza
  • Diferentes materiales

  • Remaches de repetición estándar
  • Características
Fasteks Remaches de repetición estándar
Gracias a la forma de la cabeza de cierre, los remaches de repetición estándar FASTEKS® alcanzan una gran resistencia de agarre.
Fasteks Remaches de repetición estándar
  • Estilo de la cabeza: semirredondo y avellanado
  • Material: aluminio, acero, acero inoxidable
  • Intervalo de tamaños: Ø 3,2-4,8 mm (1/8-3/16”)

  • Remache de repetición múltiple
  • Características
Fasteks Remache de repetición múltiple
Gracias a su amplio rango de agarre, el remache de repetición múltiple FASTEKS® ofrece una gran resistencia portante.
Fasteks Remache de repetición múltiple
  • Estilo de la cabeza: semirredondo y avellanado
  • Material: aluminio, acero, acero inoxidable
  • Intervalo de tamaños: Ø 1,9-4,8 mm (5/64-3/16”) (cabeza semirredonda); Ø 3,0-4,8 mm (0,12-3/16”) (cabeza avellanada)

  • Remache de repetición ranurado
  • Características
Fasteks Remache de repetición ranurado
Gracias al recubrimiento superficial soldable/resistente a la soldadura, el remache de repetición ranurado FASTEKS® está especialmente diseñado para aplicaciones con componentes electrónicos.
Fasteks Remache de repetición ranurado
  • Estilo de la cabeza: semirredondo
  • Material: aluminio, latón
  • Intervalo de tamaños: Ø1,7-2,6 mm (0,067-0,10”)

  • Remache de repetición de tornillo
  • Características
Fasteks Remache de repetición de tornillo
Gracias a su rosca de perforación, el remache de repetición de tornillo FASTEKS® puede desatornillarse tras la instalación (la cabeza avellanada se transforma en uno plano durante el proceso de remachado).
Fasteks Remache de repetición de tornillo
  • Estilo de la cabeza: semirredonda
  • Material: acero
  • Intervalo de tamaños: Ø 2,7-3,5 mm (0,11-0,14”)

  • Remache de repetición espaciador
  • Características
Fasteks speed space
Los remaches de repetición espaciadores FASTEKS® pueden utilizarse como espaciadores en tableros de circuito impreso (grosor del tablero: 0,8-2,4 mm [0,03-0,09”]).
Fasteks speed space
  • Material: latón
  • Intervalo de tamaños: Ø 2,5-3,2 mm (0,1-1/8”)

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.