FASTEKS FILKO® es una tuerca de aplicación unilateral, de una única pieza y de paso roscado que se instala de forma «ciega» sin retrabajo. Es una solución eficiente para la instalación de roscas prisioneras, incluso cuando no existe acceso a la parte trasera del panel. Es una tuerca resistente, especialmente en componentes de pared fina y secciones huecas. El rebordeado del remache garantizará una gran resistencia de extracción. Las tuercas de remache ciego FASTEKS FILKO® están disponibles en tres tipos de cuerpo; cuerpo redondo, moleteado y hexagonal.

Características:

  • Instalación unilateral
  • Múltiples aplicaciones, tanto como tuerca de remache ciego como tornillo de remache ciego
  • Gran resistencia a la extracción gracias al rebordeado del remache
  • Se puede montar en piezas con superficie tratada.
  • Amplia gama de estilos y materiales de cabezal
  • Instalación racional con pistola de remachado manual o herramientas hidroneumáticas
  • Fuerza de agarre estable

  • Cuerpo redondo
  • Características
Fasteks Filko Cuerpo redondo
La tuerca de remache ciego de cuerpo redondo se suele utilizar en aplicaciones generales. Diferentes estilos de cabezal, de extremo y materiales de distintos tamaños disponibles.
Fasteks Filko Cuerpo redondo
  • Forma de la cabeza: forma plana, avellanada reducida o avellanada 90º
  • Forma del extremo: extremo abierto/cerrado
  • Material: acero con recubrimiento cincado pasivado grueso (RoHs), acero inoxidable A2, A4
  • Tamaño de la rosca: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (en acero inoxidable A4 de M4 a M8). Medidas en pulgadas solo disponibles bajo pedido.

  • Espiga moleteada
  • Características
Fasteks Filko Espiga moleteada
De acuerdo con los requisitos del antipar, es posible que las tuercas de remache ciego con cuerpo moleteado sean la mejor solución para materiales más suaves que los elementos de fijación.
Fasteks Filko Espiga moleteada
  • Forma de la cabeza: forma plana, avellanada reducida o avellanada 90º
  • Forma del extremo: extremo abierto/cerrado
  • Material: acero con recubrimiento cincado pasivado grueso (RoHs), acero inoxidable A2, A4
  • Tamaño de la rosca: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (RPoly, AVRKS, RC de M4 a M8). Medidas en pulgadas solo disponibles bajo pedido.

  • Cuerpo hexagonal
  • Características
Fasteks Filko Cuerpo hexagonal
El cuerpo hexagonal mejorará la resistencia al par cuando se instale en un orificio hexagonal.
Fasteks Filko Cuerpo hexagonal
  • Forma de la cabeza: Forma plana / avellanada reducida
  • Forma del extremo: extremo abierto/cerrado
  • Material: acero con recubrimiento cincado pasivado grueso (RoHs), acero inoxidable A2, A4
  • Tamaño de la rosca: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12 (HEXPoly, AVHEXKS y acero inoxidable A4 de M4 a M8). Medidas en pulgadas solo disponibles bajo pedido.

  • Tornillos de remache ciego
  • Características
Fasteks Filko Tornillos de remache ciego
Gracias a que el cuerpo es similar al de una tuerca de remache ciego, pero con roscas macho de alta resistencia, los tornillos de remache ciego aportan flexibilidad al proceso de fabricación. Se necesita una pieza de boquilla especial para instalar estos elementos de fijación.
Fasteks Filko Tornillos de remache ciego
  • Forma de la cabeza: forma plana/cabeza avellanada
  • Forma del cuerpo: cuerpo hexagonal/cuerpo moleteado
  • Material: acero con recubrimiento cincado pasivado grueso (RoHs)
  • Tamaño de la rosca: M5-M6-M8. Dimensiones en pulgadas solo disponibles bajo pedido.

  • Tuerca de sujeción ciega
  • Características
Fasteks Filko Tuerca de sujeción ciega
La tuerca de sujeción ciega con cabeza plana puede instalarse con un destornillador estándar. Puede disminuir los golpes y la vibración durante el montaje. Una tuerca de inserción de latón se incrusta en el cuerpo de neopreno, el cual se puede utilizar para el aislamiento térmico y eléctrico.
Fasteks Filko Tuerca de sujeción ciega
  • Forma de la cabeza: cabeza plana o de ala ancha
  • Material: tuerca de inserción roscada de latón, cuerpo de neopreno
  • Tamaño de la rosca: cabeza plana M3-M4-M5-M6-M8/cabeza de ala ancha M3-M4-M5-M6

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.