Los pasamuros Jacob se utilizan en varias divisiones, donde las soluciones traen las conexiones compatibles en los sistemas de conmutación eléctrica, controles y sus armarios de control. Para exigencias especializadas, como el agua de mar, rocío salino, polvo, aceite y gas, las fluctuaciones de temperatura e incluso las zonas peligrosas, los pasamuros son especialmente requeridos para una alta calidad, fiabilidad y seguridad. Sea cual sea la aplicación, tenemos la solución adecuada. Las líneas de productos de Jacob para los pasamuros se pueden dividir en dos series principales: PERFECTO y WADI.
Aplicaciones:
- Energía
- Instalación
- Automatización
- Industria de la robótica
- Vehículos de ferrocarril
- Tráfico y construcción de máquinas
- Otros entornos especiales y zonas peligrosas
Los pasamuros de latón pueden mejorar los pasamuros de metal PERFECT particularmente de las proporciones pequeñas del plomo como un tercer componente. Por ejemplo, CuZn39Pb3, puede ser resistente al agua, vapor, y soluciones salinas, así como muchos fluidos orgánicos. La superficie normalmente será galvanizada para una mejor anti-corrosión. A veces la placa de níquel también está disponible como la función decorativa. Los plásticos y materiales polímeros también se utilizan en casi todas las áreas de la vida y la industria en la actualidad. Existen muchas propiedades técnicas positivas, como maleabilidad, elasticidad, resistencia a la rotura, rigidez, temperatura y resistencia al calor, y resistencia química, que puede variar mucho a través de la selección de materias primas, el procedimiento de fabricación y la incorporación de aditivos.