Los insertos de rosca TAPPEX® estan hechos de latón, acero o acero inoxidable creando roscas precisas y robustas en piezas de plástico (termoplásticos, termo establecidas y laminados), aleaciones de luz-metal GRP y algunos materiales de sensibles a muescas.

Ventajas:

  • Creación de una rosca de alta resistencia en plástico y madera
  • Libre de desgaste y anti-corrosión
  • Permitir el endurecimiento y el aflojamiento repetido de los atornillados apretados.
  • Versátil
  • Varias oportunidades de instalación

  • TRISERT® Insertos de rosca para atornillar
TAPPEX TRISERT
Los insertos de rosca TRISERT® garantizan un cable interno limpio y sin chip. Una ventaja única de los insertos de rosca sin cabezales es que se pueden utilizar en ambos lados

  • TRISERT-3® Insertos de rosca de acero para atornillar en aleaciones ligeras y plásticos
TAPPEX TRISERT-3
Los insertos de rosca TRISERT-3® fabricados en acero o acero inoxidable, cumplen los más altos requisitos, p. ej. en tecnología médica, marítima o de alimentación.

  • FOAMSERT® Insertos de rosca para atornillar espumas y madera
TAPPEX FOAMSERT
Los insertos de rosca FOAMSERT® (subgrupoTRISERT® ) son insertos especiales de rosca auto-cortante utilizados en agujeros pre-perforados en espumas y madera.

  • MULTISERT® Insertos de rosca para empujar
TAPPEX MULTISERT
Los insertos de rosca MULTISERT® con roscas internas y perfiles de sujeción patentados son especialmente adecuados para ser presionados en materiales termoplásticos-. Proceso de instalación: prensado, inserción por ultrasonido, inserción de calor (fusión local del plástico).

  • MICROBARB® Insertos de rosca para empujar
TAPPEX MICROBARB
MICROBARB® insertos de rosca para empujar con micro acordonado. Este subgrupo de los insertos de rosca

  • HIMOULD® Insertos de rosca para moldeo por inserción
TAPPEX HIMOULD
HIMOULD® los insertos de rosca hechos de latón para el moldeo por inserción se utilizan en componentes moldeados y fundidos. Gracias a las paredes delgadas, el HIMOULD® puede posicionarse y moldearse directamente en los bordes de moldeo. Son extraordinariamente versátiles en el uso de molduras termoplásticas y duro plásticas con roscas de agujero y tapón.

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.