Las soluciones de fijación rápida y sencilla provienen de la tecnología de sujeción mediante clipaje, la cual está diseñada específicamente para el sector industrial. Entre las posibles aplicaciones se incluyen los electrodomésticos, los sistemas eléctricos, el transporte, la energía, la iluminación, la calefacción, la ventilación y el mobiliario. Los productos de los paneles, como los clips para paneles, los clips de fijación, las tuercas con reborde o las tuercas de conexión, son soluciones que reducen costes mediante la sustitución de piezas que requieren un gran montaje o conllevan altos costes de mantenimiento. Además, la facilidad de uso, las referencias normalizadas, la robustez y la velocidad de instalación y la calidad hacen que el proceso de montaje sea muy fiable.

Características:

  • Soluciones integrales gracias a las cuales se optimizan los procesos de montaje.
  • Mayor eficiencia y reducción de costes.
  • Reducción de la vibración y el ruido.
  • Ahorro de espacio y facilidad de mantenimiento

  • Mordazas para paneles con reborde
  • Características
ARaymond Mordazas para paneles con reborde
Se fijan al borde del panel mediante la carga en pinzas de resorte y permiten realizar un montaje rápido, sencillo y sin herramientas.
ARaymond Mordazas para paneles con reborde
  • Montaje manual
  • Sin perforaciones ni tornillos
  • Montajes disponibles: de metal a metal o de metal a plástico

  • Mordazas de fijación
  • Características
ARaymond Mordazas de fijación
Snap-fit es un diseño de montaje manual rápido para tapicería interior, IPCC y pilares de automóviles
ARaymond Mordazas de fijación
  • Sin herramientas ni tornillos
  • Montaje invisible
  • Equilibrio óptimo entre la precisión de fijación a presión y la fuerza de extracción
  • Mantenimiento sencillo
  • Múltiples ciclos de montaje/desmontaje

  • Tuercas para bordes de panel
  • Características
ARaymond Tuercas para bordes de panel
Con tuerca en U para paneles de tapicería, chasis y grupos motopropulsores.
ARaymond Tuercas para bordes de panel
  • Conexión rápida de paneles de forma sencilla y segura
  • Tiempo de montaje más corto de la tuerca de autorretención
  • Gestión de la tolerancia para evitar la desalineación de los orificios y la deformación del panel
  • Par de autofrenado y solapa guía integrada
  • Ligereza y facilidad de montaje

  • Tuerca de conexión con bloqueo automático
  • Características
ARaymond tuerca de conexión con bloqueo automático
El diseño especial en S ofrece un par de autofrenado para la fijación de chapas metálicas
ARaymond tuerca de conexión con bloqueo automático
  • Con o sin tornillos para soluciones de fijación de metal o plástico
  • Autorretención y antideslizamiento
  • Par de autofrenado
  • Se adapta a diferentes grosores de paneles
  • Puede sustituir a todos los accesorios IPCC
  • Ligereza y facilidad de montaje

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.