Engineered-Parts-EN
704,3 KB PDF

Piezas de extrusión
El material, la forma, las tolerancias de fabricación y factores similares deciden si un elemento especial puede fabricarse usando el proceso de extrusión en frío o en caliente.

Piezas torneadas y fresadas
Cuando se requieren formas complicadas, tolerancias reducidas y alta precisión, se recomienda la producción con corte de metal mediante torneado, fresado y taladrado.

Piezas punzonadas y dobladas
Los elementos de sujeción, las arandelas y muchas otras piezas para la construcción de equipos y maquinaria se fabrican usando tecnologías de punzonado y doblado.

Operaciones secundarias y acabados
Los requisitos especiales del cliente pueden cumplirse aplicando acabados especiales o mediante operaciones secundarias, tanto en productos estándar como en elementos especializados:
  • Juego específico para el cliente
  • Tratamientos mecánicos como el acortamiento, rosca auto cortante, el taladrado de orificios de sujeción y pasadores de aletas, torneado de vástagos finos y ranuras
  • Tratamientos térmicos
  • Recubrimiento tribológico seco Bossard ecosyn®-lubric
  • Recubrimientos de color
  • Recubrimiento de agarre TufLok®
  • Recubrimiento adhesivo Precote®
  • Anillo de retención Nystay® / protección contra pérdida
  • Sellados bajo cabeza Nyseal® y Nyplas®
  • Recubrimiento de níquel-teflón
  • Anodizado
  • Recubrimientos de láminas de zinc aluminio (p. ej. Geomet®)
  • Todos los tipos de cincado (incl. recubrimientos libres de Cr(VI))

Vista general

Piezas torneadas y fresadas

Materiales

  • Todos los aceros mecanizables
  • Metales no ferrosos y plástico
  • Muchos aceros para aplicaciones especiales

Cantidades
Del prototipo a la tirada de producción en sí, dependiendo del tipo de pieza y el tipo de máquina.

 

Piezas de extrusión en caliente

Materiales

  • Todos los materiales tradicionales, incluyendo aceros inoxidables resistentes a ácidos y al óxido
  • Materiales para fines especiales (p. ej. nimónico) bajo pedido

Cantidades
Del prototipo a la ejecución del producto.

 

Piezas de extrusión en frío

Materiales

  • Aceros varios
  • Aceros resistentes al óxido, A2 y A4
  • Aluminio, latón
  • Titanio y acero para aplicaciones especiales bajo pedido

Cantidades
Piezas de extrusión en frío de titanio y acero para aplicaciones especiales y piezas multi-etapa bajo pedido para seleccionar de entre unos 50.000 elementos, dependiendo del tamaño y la forma de la pieza.

 

Piezas estampadas y dobladas

Materiales

  • Todos los aceros tradicionales
  • Metales no ferrosos
  • Aceros resistentes al óxido, A2 y A4
  • Aleaciones

Cantidades
Elementos individuales, tirada de producción a pequeña o gran escala, dependiendo de la geometría de la pieza. En tiradas de producción a pequeña escala también puede realizarse el corte con láser o chorro de agua.

 

Piezas de fleje

Materiales

  • Todos los aceros tradicionales
  • Metales no ferrosos
  • Aceros resistentes al óxido, A2 y A4

Cantidades
Tirada de producción de pequeña a gran escala, dependiendo del tipo y las dimensiones. Las cantidades dependen de las herramientas y la geometría de las piezas.

 

For the purpose of providing services, this website uses cookies. You will consent to this by clicking on “OK” and/or using our services.
Please click on privacy policy to find the information on cookies and the possibilities for modifying the terms of their storage.