Llevamos la innovación en nuestro ADN

Bossard ecosyn®

Con la línea de productos ecosyn®, hemos desarrollado innovadoras soluciones de fijación. Estos elementos de fijación de alta calidad son económicos y cubren las necesidades de nuestros clientes. Productos de alta calidad, inteligentes, seguros y eficientes, nacidos de la más innovadora ingenieríacon nuestra línea ecosyn® de soluciones de fijación, convertir los retos en oportunidades será para usted un juego de niños. Es lo que nosotros llamamos simplicidad en el trabajo. Es lo que nosotros llamamos ecosyn®.


  • ecosyn® drill
  • Aplicaciones
  • Vantajas
Bossard ecosyn®-drill

Este tornillo autorroscante de alta calidad es especialmente adecuado para su uso en construcciones de aluminio y chapa de acero galvanizado.


Bossard ecosyn®-drill

Ejemplos de áreas de aplicación:

  • Construcciones de planchas de metal en general
  • Conductos de calefacción y ventilación
  • Electrodomésticos
  • Construcción de carrocerías de vehículos
  • Marcos de ventanas y persianas
  • Construcciones de fachadas
  • Invernaderos y jardines de invierno
  • Cabinas 
Bossard ecosyn®-drill
  • No se requieren herramientas de taladrado ni machos de roscar
  • Sin punzado central
  • Sin problemas de desviación con orificios pre-perforados
  • No se requieren elementos de fijación adicionales
  • Instalación rápida
  • Económico

  • ecosyn® MRX
  • Aplicaciones
  • Ventajas
Bossard ecosyn®-MRX

Además del aluminio, el acero en planchas y las planchas metálicas finas resistentes al óxido también pueden perforarse. Gracias a su tratamiento térmico, los tornillos ecosyn® MRX son altamente resistentes a la corrosión.

Bossard ecosyn®-MRX

Ejemplos de áreas de aplicación:

  • Construcciones de planchas de metal en general
  • Conductos de calefacción y ventilación
  • Electrodomésticos
  • Construcción de carrocerías de vehículos
  • Marcos de ventanas y persianas
  • Construcciones de fachadas
  • Invernaderos y jardines de invierno
  • Cabinas

Nota: El acero inoxidable martensítico endurecido y templado debe usarse con moderación en entornos agresivos, ya que puede producirse agrietamiento por corrosión bajo tensión.

Bossard ecosyn®-MRX
  • Higher strength than A2 or A4
  • No errosion in the thread, even when using rust-resistant thin sheet steel
  • No surface corrosion
  • High drilling performance
  • Corrosion-resistant connections are economic and offer top reliablity

  • ecosyn® fix
  • Aplicaciones
  • Ventajas
Bossard ecosyn®-fix

Este dispositivo de sujeción ha sido especialmente diseñado para las uniones presentes en los equipos eléctricos y en aparatos de mediano y gran tamaño.


Bossard ecosyn®-fix

Ejemplos de áreas de aplicación:

  • Aplicaciones electrónicas
  • Aplicaciones en planchas de metal
  • Construcción de vehículos
  • Electrodomésticos

Bossard ecosyn®-fix
  • Un solo elemento de sujeción en lugar de varios:
    • Potencial de ahorro en la gestión de adquisiciones e inventario
    • Más rapidez en la preparación para el montaje
    • Más rapidez de montaje
    • Adecuados para la alimentación en ensamblajes automatizados
  • Uniones fiables
  • No se requieren elementos de bloqueo adicionales:
    • Resistentes a las vibraciones
    • La posible distensión de las uniones se compensa gracias al efecto muelle incorporado
    • Área de rodamiento óptima para cubrir orificios grandes o alargados
    • Elevado par de arranque
    • Gracias a su uniformidad, el área de rodamiento reduce el riesgo de dañar las superficies frágiles
    • Reducción en el riesgo de corrosión por fisuras 

  • ecosyn® plast
  • Aplicaciones
  • Ventajas
Bossard ecosyn®-plast

La especial geometría de la rosca de ecosyn® plast permite un roscado fácil y seguro directamente en elementos termoplásticos.


Bossard ecosyn®-plast

ecosyn® plast resulta ideal para todos los tipos de elementos termoplásticos.

Bossard ecosyn®-plast
  • Gran durabilidad de las uniones roscadas bajo distintas condiciones en diferentes aplicaciones termoplásticas
  • Geometría de rosca optimizada para una menor generación de tensión en las uniones
  • Autoblocante, no se requieren elementos de bloqueo adicionales
  • Elevada generación de precarga
  • Elevado par de rotura y resistencia a la tracción del tornillo
  • Óptimo nivel de seguridad durante el ensamblaje gracias al reducido par de instalación y al elevado par de pasado de rosca
  • La pérdida de precarga se minimiza gracias a la ampliación del área de la superficie de contacto bajo la cabeza

  • ecosyn® grip
  • Aplicaciones
  • Ventajas
Bossard ecosyn®-grip

Es el tornillo ideal para aplicaciones que requieran de propiedades anti-aflojamiento y una elevada resistencia a la fatiga.

Bossard ecosyn®-grip

Los productos de la línea ecosyn®-grip están optimizados para evitar el desarrollo de grietas a lo largo de las juntas de grano durante movimientos periódicos a largo plazo, y por eso resultan especialmente indicados para, por ejemplo, la fabricación de bicicletas.


Bossard ecosyn®-grip
  • Gran resistencia a las vibraciones
  • Gran resistencia a la fatiga
  • Ensamblaje económico
  • Ahorro en gastos de material
  • Premiados en los galardones al diseño y la innovación TAIPEI 
  • CYCLE Design & Innovation Awards en 2012