La solución de consolidación de proveedores de Bossard está diseñada para reducir los costes de proceso mediante una gestión eficaz de los proveedores, lo que redunda en una administración sencilla y un control y visibilidad mayores. Al integrar a sus proveedores de piezas B y C existentes, esta solución de Smart Factory Logistics garantiza menos transacciones y un suministro perfecto.
Para sacarle el máximo provecho, nuestros expertos están a su disposición para agilizar su base de proveedores. Tanto si utiliza Smart Factory Logistics como sistema de activación de pedidos o como gestión integral de proveedores, somos su socio de confianza con un historial probado.
Cómo gestionamos su inventario
- Los sistemas Kanban inteligentes, semiautomáticos y totalmente automatizados supervisan los niveles de existencias y activan los pedidos de reposición.
- Nuestra plataforma colaborativa para cadenas de suministro ARIMS envía un pedido de reposición directamente al proveedor o una propuesta de pedido a su ERP.
- Los proveedores preparan el material atendiendo a las especificaciones del pedido de reposición y lo etiquetan con la ubicación del artículo.
- En función del acuerdo predefinido, los artículos pedidos se agrupan en un envío. El material se entrega en el muelle de carga o directamente en el punto de uso.
Características
Integración de todos los proveedores
Agilización de la base de proveedores
Coordinación del flujo de información
Coordinación del flujo de materiales
ARIMS Analytics – Acceso al panel de operaciones
Punto de contacto único
Ventajas
- Máxima garantía de suministro
- Procesos más sencillos y aprovisionamiento más eficiente
- Reducción significativa del esfuerzo administrativo
- Mayor rendimiento y fiabilidad en la entrega
- Reducción de inventario
- Mayor eficiencia
- Reducción del coste total de propiedad
- Más tiempo y concentración en las actividades básicas
Descargue el folleto informativo