SmartLocker

Gestión de Inventario Controlado por Acceso RFID para Materiales MRO Valiosos

Bossard SmartLocker es un sistema de inventario seguro, controlado por acceso RFID, con un proceso de pedido totalmente automatizado, ideal para almacenar sus consumibles y artículos de Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO) de alto valor.

La persona accede al material MRO bloqueado en un SmartLocker mediante una tarjeta RFID.

Los artículos almacenados solo se pueden acceder mediante reconocimiento RFID, lo que permite un control total de acceso y uso. Además, SmartLocker realiza automáticamente pedidos de reposición asegurando que nunca te quedes sin piezas. Todos los datos relevantes del inventario se transmiten al panel de operaciones de nuestra plataforma de cadena de suministro ARIMS.

Sistema de inventario controlado por acceso RFID


Armarios SmartLocker en el taller
Armarios SmartLocker en el taller
La persona accede al material MRO bloqueado en un SmartLocker mediante una tarjeta RFID.
Overlay

1

/2

Armarios SmartLocker en el taller
Armarios SmartLocker en el taller
  • 
Armarios SmartLocker en el taller
  • La persona accede al material MRO bloqueado en un SmartLocker mediante una tarjeta RFID.
Icono de gestión de inventario

Monitoreo continuo de stock

Icono de comunicación interna

Control de acceso y almacenamiento

Icono de flujo de trabajo simplificado

Automatización total

Icono de ARIMS

Asignación automática de costos

Icono de ojo

Mayor seguridad

Descargar más información

Ficha técnica SmartLocker

SmartLocker - ficha técnica

Todos los datos sobre nuestra solución de gestión de inventario controlada por acceso RFID inteligente en un solo lugar.

683.3 KB | pdf

La mejor solución para gestionar Piezas B y C

Optimiza tu gestión de la cadena de suministro con nuestras soluciones avanzadas. Desde la mejor gestión de Piezas B- y C- e inventario en la nube hasta sistemas RFID, garantizamos operaciones ágiles y sin interrupciones.


Tres personas en una fábrica observan una tableta, involucradas en una discusión sobre su trabajo o proyecto.

Contacta con nuestros expertos

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.