Smart Factory

Soluciones en la Nube para la Gestión de Inventario de Mercancías Voluminosas

Los almacenes de gran altura y de mercancías voluminosas son ideales para almacenar materiales de formas irregulares y de gran tamaño. Ofrecemos soluciones prácticas de Smart Factory para gestionar eficazmente grandes cantidades de mercancías voluminosas.

Vista de un almacén de gran altura

En los almacenes de gran altura y de mercancías voluminosas, los productos se almacenan en palets completos o medios palets,  y se gestionan a través de sistemas automatizados o semiautomatizados. Nuestra solución garantiza una manipulación rápida y fiable de productos de gran tamaño o alta rotación, optimizando el espacio y mejorando la eficiencia operativa.

Palets en básculas en almacén

Soluciones para optimizar la gestión de almacenes

Nuestras variantes SmartBin Cloud XL y XXL ofrecen soluciones de palets adecuadas, facilitando el almacenamiento de grandes cantidades y una gestión eficiente del almacén mientras ahorran tiempo.

  • SmartBin Cloud XL: Euro 1/2 Palet (500 kg)
  • SmartBin Cloud XXL: Euro 1/1 Palet (1,000 kg)

Overlay

Un trabajador de fábrica con casco observa la maquinaria en un entorno de fábrica, asegurando la seguridad y la eficiencia operativa.
Descargar ficha técnica
Estante con báscula para mercancías voluminosas

Etiquetado inteligente y flexible

SmartLabel Cloud te proporciona información del producto en tiempo real y actualizaciones de pedidos en el punto de uso. Las etiquetas se pueden integrar con tus cubetas o utilizar de forma independiente y te permiten realizar pedidos al instante para agilizar los flujos de trabajo.  La tecnología e-paper garantiza visibilidad en cualquier condición de luz y el sistema LED pick-to-light mejora la manipulación de materiales y la eficiencia operativa.

Overlay

Un trabajador de fábrica con casco observa la maquinaria en un entorno de fábrica, asegurando la seguridad y la eficiencia operativa.
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management

La mejor solución para gestionar Piezas B y C

Optimiza tu gestión de la cadena de suministro con nuestras soluciones avanzadas. Desde la mejor gestión de Piezas B- y C- e inventario en la nube hasta sistemas RFID, garantizamos operaciones ágiles y sin interrupciones.


Tres personas en una fábrica observan una tableta, involucradas en una discusión sobre su trabajo o proyecto.

Contacta con nuestros expertos

Por favor rellene el formulario. *Estos campos son obligatorios.