Cálculo de uniones atornilladas

Garantizar la Calidad y Seguridad en el Diseño de Uniones Atornilladas

Diseña tu producto con un enfoque en las fijaciones desde el principio. Para garantizar la calidad y seguridad de las uniones atornilladas la norma VDI 2230 ofrece los estándares más exigentes.


Un hombre usando una herramienta inteligente para atornillar un tornillo en aluminio.

La norma VDI 2230 es una norma alemana de la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI e.V.). Inicialmente, fue desarrollada para la industria automotriz. Hoy en día, es reconocida internacionalmente para el cálculo de uniones atornilladas de alta resistencia. La norma VDI 2230 proporciona cálculos detallados y explica las relaciones entre fuerzas, momentos y deformaciones.

Nuestros servicios para el cálculo de uniones atornilladas

Aprovecha nuestra experiencia en ingeniería aplicada a la norma VDI 2230 y nuestros servicios de ensayo para garantizar conexiones fiables y eficaces.

Overlay
Personas alrededor de una mesa discutiendo un dibujo técnico en una oficina de aspecto industrial.

Cálculo de unión atornillada

Diseño de una fijación segura

Icono de verificación

Cálculos con factores que influyen en la vida útil

Icono de verificación

Basado en especificaciones y suposiciones

Validación y pruebas

Expert Test Services

Icono de verificación

Un conjunto de pruebas específicas y obligatorias

Icono de verificación

Verificación de las suposiciones iniciales

Icono de verificación

Verificar la capacidad de carga de la unión

Icono de verificación

Informes completos de pruebas para tu aplicación

Beneficios del calcular las uniones atornilladas según la norma VDI 2230

Icono de aumento de calidad del producto

Garantiza la calidad y seguridad

Icono de diseño

Facilita diseños ligeros


Icono de reducción de casos de daño

Minimiza los fallos


Icono de calculadora de tamaño de perno y clase de propiedad

Factsheet: Cálculo de uniones atornilladas

Encuentra toda la información necesaria sobre el cálculo de uniones atornilladas según la norma VDI 2230 en nuestra ficha técnica. Descárgala gratis ahora.

Descargar