![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/nystay-content.png?la=es&hash=745C878953BBE5E7FE78354EE3C86506)
Nystay® es un recubrimiento de plástico (basado en poliolefi na) que se aplica directamente a la espiga de los elementos de fi jación con el fi n de asegurar durante el transporte o el montaje en su correspondiente aplicación. Nystay® puede ser utilizado en todo tipo de elementos de sujección, no importa si esta roscado o no. Nystay® facilita el premontaje, especialmente en el caso de alimentadores automáticos y aplicaciones robóticas. La gama de aplicaciones, por supuesto, no se limita a los tornillos, sino que abarca todos los elementos de fi jación, tales como ejes, remaches, pasadores, piezas torneadas o prensadas, etc.
Características:
- Color: verde
- Material: material a base de poliolefi na
- Mantiene los elementos de ensamblaje en su sitio durante el transporte y montaje
- No es tóxico y es respetuoso con el medio ambiente: Recubrimiento sintético a base de poliolefi na
- No endurecimiento químico
- Puede ser aplicado en cualquier punto del vástago o de la rosca
Breve tiempo de montaje por el usuario final. Interesante solución para los requisitos de seguridad de acuerdo con el reglamento de la CE 2006/42/CE. La fuerza de inserción a través de orificio debe ser probada. El anillo puede posicionarse libremente. El recubrimiento se puede aplicar a casi todos los materiales metálicos. Dependiendo de la carga que se le aplique es posible reutilizarlo en varias ocasiones.
Elementos roscados desde M3 hasta M10. Tornillos, pernos, …
Temperatura de trabajo –40 °C a 90 °C
d1 = Diámetro del tornillo o perno
d2 = Diámetro del recubrimiento: ~1,1 x D
l2 = Posición del recubrimiento: depende de la aplicación
Otras dimensiones bajo demanda
1) Valores de referencia
dL = Agujero pasante en la contrapieza
- Agujero pasante mayor = menor fuerza de inserción
- Menor agujero pasante = mayor fuerza de inserción