![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/nyseal-content-2.png?h=48&w=113&la=es&hash=699134A7D0CFC93EF5CC6523D23F10B9)
Nyseal® es un recubrimiento plástico (poliolefi na) que se aplica en tornillería u otros componentes roscados directamente bajo la cabeza del tornillo antes del ensamblaje. Este elimina la necesidad de utilizar arandelas montadas manualmente, selladores o juntas tóricas. Con Nyseal® se consigue un excelente sellado contra gases y fl uidos. Al mismo tiempo, el recubrimiento actúa como un amortiguador para las superfi cies delicadas a ensamblar.
Características:
- Color: verde
- Material: poliolefi na
- Dureza Shore A 54
- Espesor del tratamiento de 0,2 a 0,4mm
- Excelentes propiedades de sellado
- Prevención de la corrosión bajo la cabeza
- No son necesarias arandelas adicionales o sellantes
- Alta resistencia contra agentes químicos y aceites
- También se puede aplicar en tornillos avellanados
El recubrimiento se puede aplicar a la mayoría de materiales metálicos. Puede ser reutilizado en varias ocasiones dependiendo de la carga que se le aplique. Efecto sellado hasta 70 bar aproximadamente. (Pruebas a realizar por el cliente)
Elementos roscados desde M3 hasta M10. Tornillos de cabeza hexagonal, tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal.
Temperatura operativa hasta 70 °C Máxima temperatura 90 °C
Otras dimensiones bajo demanda
1) Valores de referencia