![](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/product-solutions/coatings/nyplas-illustration-1.png?h=48&w=102&la=es&hash=79ABEE10D46087ABC40BA1806FCF9A0C)
Nyplas® es un recubrimiento plástico (plastisol modifi cado) que se aplica en tornillería u otros elementos roscados, antes del ensamblaje, directamente bajo la cabeza del tornillo, bajo la brida o la extremidad de la rosca. Esto elimina la necesidad de utilizar arandelas montadas manualmente, sellantes o juntas tóricas. La diferencia con Nyseal® es que con Nyplas® se pueden lograr espesores mayores. Antes de empezar la producción se recomienda hacer una prueba práctica para establecer el espesor de recubrimiento necesario. Nyseal® proporciona un excelente de sellado contra fl uidos y gases. A la vez, el recubirmieto actúa como amortiguador para las superfi cies delicadas a ensamblar.
Características:
- Color: negro
- Material: poliolefi na
- No es resistente al aceite
- Sellado/Insonorización inmediata después de la fi jación
- No es necesario el uso de juntas toricas, arandelas
- Reutilizable
- Excelentes propiedades de sellado
- Larga vida, sin contracción ni secado
El recubrimiento se puede aplicar en casi todos los materiales metálicos. Puede ser reutilizado en varias ocasiones dependiendo de la carga que se le aplique.
Sólo debe ser utilizado en superficies horizontales (p. ej. no es posible aplicar Nyplas® a los tornillos avellanados).
Elementos roscados desde M3 hasta M10. Tornillos con valona, tuercas, etc.
Temperatura operativa desde –40 °C hasta 150 °C
Otras dimensiones bajo demanda