Nytemp® es un parche de cierre de torsión de alta temperatura fiable y costo-eficiente para juntas de sujeción. El parche de nylon altamente elástico, resistente al desgaste-se aplica en una porción específica del hilo. Se elimina el juego entre rosca externa e interna, haciendo resistente a las vibraciones de conexión
Nytemp® – Pedazo de autoretención
- Aplicaciones
- Características
![Nytemp® pedazo de autoretención](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/nytemp-self-locking-patch-2.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=DCC6EC52A169B17569FF001995464B23)
- Automotriz
- Militar
- Aeroespacial
![Nytemp® pedazo de autoretención](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/nytemp-self-locking-patch-2.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=DCC6EC52A169B17569FF001995464B23)
- Añade resistencia a las vibraciones y caracteristicas anti-aflojamiento a las conexiones de tornill
- Cobertura radial de 180º o 360º
- Re-utilizable varias veces
- Resistente a lubricantes, combustible y la mayoría de los disolventes comerciales
- Muy rentable eficaz
- Amigable con el medio ambiente
- Amplio rango de temperatura 50ºC - 232ºC
- Apto para casi todos los metales