Nyltite® los anillos de cierre y sellado añaden algunas características específicas a una conexión de sujeción que p.e. las arandelas no. Típicamente, el anillo Nyltite® será puesto bajo la cabeza de un tornillo, tuerca o remache para bloquear el cierre en su lugar mientras que la creación de una lámina de sellado ,la cual es altamente resistente a las temperaturas duras e influencias químicas. Al apretar la conexión de sujeción con el elemento Nyltite®, el anillo de nylon fluye hacia el interior, lejos del borde estructuralmente exterior. Como resultado, la conexión está cerrada y sellada, proporciona aislamiento eléctrico, aislamiento térmico y resistencia a las vibraciones.
Nyltite® – Anillos de cierre y sellado
- Aplicaciones
- Características
- Aplicaciones para la marina
- Entornos industriales exigentes
- Otros ambientes ásperos donde necesita soportar el contacto con agua salada, aceite caliente, refrigerantes, álcalis, ácidos minerales diluidos, la mayoría de los disolventes y productos químicos
- Anti-rotación
- Anti-vibración
- Reduce la corrosión galvánica
- Reduce el cuarteo y el rasgado de la superficie y piezas de trabajo
- Reduce la fricción, con menos torsión para lograr la máxima tensión
- Rango de temperatura -56ºC - 120ºC