HellermannTyton ofrece sujeta cables y montajes de cables para aplicaciones industriales. Los materiales de alta calidad garantizan un uso duradero, el cumplimiento de las normas industriales y la idoneidad para entornos de aplicación específicos.
La amplia selección de cables incluye tales como con dentados interiores, dentados exteriores, y sujeta cables metálicos, soluciones especialmente para aplicaciones con la demanda de alta estabilidad de vibración, cables con cabeza abierta, etc.
HellermannTyton
- Montura Q de cables
- Aplicaciones
- Características
![Hellermann Montura Q de cables](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/hellermanntyton/hellermann-q-mount-cable-mountings-picture-2.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=5FE23CA094BA36782E50DA4270E10CE3)
La montura Q se conecta con los lazos del cable para mantener el paquete del cable en el lugar. Están disponibles como solución atornillada o versión auto-adhesiva. Q-Mount es un accesorio de emparejamiento perfecto para combinar con los sujeta cables Q al aplicar cables en posición vertical.
![Hellermann Montura Q de cables](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/hellermanntyton/hellermann-q-mount-cable-mountings-picture-2.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=5FE23CA094BA36782E50DA4270E10CE3)
- Industria Automotriz
- Industria Electrica
- Industria de Automatizacion
- Industria OEM
- Construccion Electrica de gabinetes
- Industria de Telecomunicaciones
- Producción de paneles solares
![Hellermann Montura Q de cables](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/hellermanntyton/hellermann-q-mount-cable-mountings-picture-2.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=5FE23CA094BA36782E50DA4270E10CE3)
- 4-vías de entrada de montajes de cable adhesivo, flexibles y más rápidos en la aplicación
- Ahorro de costes y tiempo de unión en lugar de atornillar cuando se utilizan montajes adhesivos
- 2-vías de entrada del tipo de atornillado por una razón de guía segura
- Resistente a la temperatura
- Sujeta cables RFID
- Aplicaciones
- Características
![Hellermann Sujeta cables RFID](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/hellermanntyton/hellermann-rfid-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=50313963EF4A799EE93B5626D229FB9E)
La tecnología RFID de cables utilizados en los sujeta cables proporciona una identificación clara y rápida para asegurar, serializar, rastrear e identificar.
![Hellermann Sujeta cables RFID](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/hellermanntyton/hellermann-rfid-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=50313963EF4A799EE93B5626D229FB9E)
Los sujeta cables con chip RFID se utilizan especialmente para inspección eléctrica, gestión de inventario, mantenimiento y reparación.
![Hellermann Sujeta cables RFID](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/hellermanntyton/hellermann-rfid-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=50313963EF4A799EE93B5626D229FB9E)
- Gestión rápida de datos
- Prevención de errores manuales
- Para un entorno duro, proceso ajustado
- Flexibilidad, comunicación de datos sin contacto