El manejo de cable Elematic cubre el cableado y el sistema de fijación, incluyendo cinchos y accesorios, soportes de cable, y mangas trenzadas entre otros. Entre los productos destacan los cinchos 2-lockTM y el cincho Belturing destacan por su seguridad y ensamble con productividad.
Elematic – Manejo de cables
- Cinchos de serie estándar
- Aplicaciones
- Características
![Elematic Cinchos de serie estándar](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-standard-series-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=7E8D0B8F1A250EE274BFCFAFB941D43A)
Este es el estilo más popular y ofrece la mayor selección de cinchos Elematic.
![Elematic Cinchos de serie estándar](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-standard-series-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=7E8D0B8F1A250EE274BFCFAFB941D43A)
- Diferentes industrias en OEM, MRO, o construcción.
![Elematic Cinchos de serie estándar](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-standard-series-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=7E8D0B8F1A250EE274BFCFAFB941D43A)
- Rango de agrupación de 75 hasta 1000 mm con rango de anchura de 2,2 a 12,5mm
- Diseño de una sola pieza con dispositivo de bloqueo
- Mayor selección de estilos, materiales, y tamaños
- Viable para aplicaciones de interior o exterior
- Cinchos 2-LOCK™
- Aplicaciones
- Características
![Elematic Cinchos 2-LOCK™](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-2-lock-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=FA0E3DB6353401AAB5911A26F3EC33FC)
Los cinchos 2-LOCK™ están hechos de PA 6.6 y vienen con un doble diente de metal fabricado de acero inoxidable 316. Este innovador sistema de bloqueo con patentado, sobre la jaula de acero inoxidable concede un rendimiento mecánico superior. 2-LOCK™ combina la máxima resistencia de tensión con el menor esfuerzo de inserción.
![Elematic Cinchos 2-LOCK™](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-2-lock-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=FA0E3DB6353401AAB5911A26F3EC33FC)
- Instalaciones eléctricas
- Cableado industrial
- Construcción de paneles
- Aplicaciones especiales
![Elematic Cinchos 2-LOCK™](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-2-lock-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=FA0E3DB6353401AAB5911A26F3EC33FC)
- Fácil de usar
- Instalación de baja temperatura ( -40 ºC a +60 ºC)
- Mayor resistencia tensional
- Esfuerzo de inserción bajo
- Excelente rendimiento mecánico
- Bordes redondeados para una aplicación segura
- Resistencia UV (color negro)
- Cinchos Belturing Plus
- Aplicaciones
- Características
![Elematic Cinchos Belturing Plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-belturing-plus-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=69A1D609083C6A0722FC6BDE24832DC9)
Los cinchos Belturing plus son para aplicaciones de exterior especialmente bajo condiciones climáticas especiales, y bajo prolongada exposición a rayos UV. El material específico, tecno polímero, proporciona una resistencia extra a rayos UV de al menos 10 años en regiones de irradiación solar, tal como el Sur de Europa. Además de esto, la instalación en temperaturas de hasta -30 °C son posibles de realizar.
![Elematic Cinchos Belturing Plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-belturing-plus-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=69A1D609083C6A0722FC6BDE24832DC9)
- Instalaciones eléctricas
- Fotovoltaica
- Cableado industrial
- Automotriz
- Aplicaciones de uso rudo
- Construcción de paneles
- Aplicaciones especiales
- Usos en exterior
![Elematic Cinchos Belturing Plus](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-belturing-plus-cable-ties.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=69A1D609083C6A0722FC6BDE24832DC9)
- Excelente resistencia a rayos UV, fuerza tensional estable
- Alta resistencia a los disolventes aromáticos, aceite y grasa
- Resistencia en bajas temperaturas (min. -30ºC)
- Diseño único con dientes externos evitan daños en insulacion.
- Baja absorción de humedad
- Montajes de cables bidireccionales
- Aplicaciones
- Características
![Elematic Montajes de cables bidireccionales](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-two-way-cable-mountings.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=1571D6DB592CCFA4E4DFF1AB12989DE0)
Las bases de montaje de cables bidireccionales Elematic se utilizan para el anclaje de cables a cualquier superficie lisa, incluso en las aplicaciones más severas.
![Elematic Montajes de cables bidireccionales](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-two-way-cable-mountings.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=1571D6DB592CCFA4E4DFF1AB12989DE0)
- Uso en exterior
- Zonas radiantes solares
- Industria alimenticia
- Industria farmacéutica
![Elematic Montajes de cables bidireccionales](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-two-way-cable-mountings.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=1571D6DB592CCFA4E4DFF1AB12989DE0)
- Resistente a los rayos UV o detectable (detector de metales o Rayos X)
- Disponible en ABS blanco o negro
- Con o sin adhesivo
- Amplia gama de dimensiones
- Adecuado para aplicaciones de espacio limitado
- Mangas trenzadas
- Aplicaciones
- Características
![Elematic Mangas trenzadas](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-braided-sleeves.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=5B7D455926FEF74652C24123D1215C9E)
Las mangas trenzadas protegen y agrupan los cables. Están disponibles en poliéster o en poliamida 6. El material es resistente a la abrasión y a los agentes químicos. Las mangas trenzadas son utilizadas para aplicaciones donde se requiere una alta resistencia a las llamas y una baja toxicidad por humo.
![Elematic Mangas trenzadas](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-braided-sleeves.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=5B7D455926FEF74652C24123D1215C9E)
- Instalaciones electrónicas
- Telecomunicaciones
- Industria ferroviaria
![Elematic Mangas trenzadas](https://media.bossard.com/-/media/bossard-group/website/images/brands-of-bossard-logos-uat/elematic/elematic-braided-sleeves.jpg?la=es&h=150&w=150&la=es&hash=5B7D455926FEF74652C24123D1215C9E)
- Protección flexible de cable
- Fácil inserción y deslizamiento de un grupo de cables
- Se puede cortar con un cortador de calor, para evitar deshilacharse al final del hilo