ABB – Cinchos innovadores y accesorios de montaje

Los accesorios ABB incluyen cinchos de sujeción de cables y accesorios, conectores, terminales de cable y prensa cables. Los productos de ABB son valorados por su robustez, fiabilidad y funcionalidad. ABB también suministra cinchos para cables y herramientas de apoyo a ensambles y procesos de instalación donde el tiempo es crítico.

  • Cinchos Ty-Fast®
  • Aplicaciones
  • Características
ABB Cinchos Ty-Fast®

Los cinchos Ty-Fast® garantizan la inserción baja y alta fuerza de bloqueo. Combinado con su cabeza de perfil bajo para menos rasgaduras, Ty-Fast® ofrece rendimiento de apriete seguro ya sea a mano o con herramientas para fatiga mínima.

ABB Cinchos Ty-Fast®

Los accesorios de cable ABB han sido desarrollados para la fijación, la protección, la insulacion y la conexión de cableado para aplicaciones industriales, de construcción, de comunicaciones, de servicios, y de aplicaciones OEM.

ABB Cinchos Ty-Fast®
  • Rango de agrupación desde 112mm hasta 1214mm con ancho de 2.4 a 13.2mm
  • Certificación CE
  • Diseño de agarre de dos caras que mejora el agarre y pull-out
  • Libres de halógeno y silicona
  • Instalación fácil, mayor productividad.

  • Cinchos Ty-Rap®
  • Aplicaciones
  • Características
ABB Cinchos Ty-Rap®

Los cinchos son Ty-Rap® son una de las mejores soluciones dentro de la amplia gama de soluciones de fijación y amarre de ABB.

ABB Cinchos Ty-Rap®

El rango de los Ty-Rap® incluye cinchos para muchas aplicaciones especiales, por ejemplo, contacto a temperaturas extremas, contacto con llamas, contacto a luz solar y los rayos UV constante, contacto con productos químicos agresivos o de alta resistencia a la tensión.

ABB Cinchos Ty-Rap®
  • Diversos materiales para condiciones extremas y duras como constante contacto a radiación UV, temperaturas extremas, corrosivos, químicos y otros ambientes difíciles.
  • El cierre de acero inoxidable antimagnético y el diseño sin ranuras garantiza la máxima resistencia y una larga vida de servicio.
  • Cada diente mantiene el paquete en su lugar para evitar que patine, especialmente en aplicaciones donde existe vibración.
  • La cabeza plana y su forma oval facilitan guiar la agrupación de cables a través de particiones.

  • Cinchos Ty-Met™
  • Aplicaciones
  • Características
ABB Cinchos Ty-Met™

Los cinchos Ty-Met™ son hechos de acero inoxidable especialmente para instalaciones con ambientes extremos y entornos difíciles.

ABB Cinchos Ty-Met™

Con propiedades como alta resistencia, durabilidad química, resistencia de radiación, ignifugo, resistencia a la temperatura y resistencia UV, los cinchos Ty-Met™ pueden usarse en aplicaciones petroquímicas, en la industria alimenticia, en estaciones o plantas eléctricas, en costas, en áreas de petróleo y gas y otras áreas de peligro.

ABB Cinchos Ty-Met™
  • Varios tipos disponibles para distintas aplicaciones (ball-lock, escalera, desmontable, etc.)
  • Auto-bloqueo (self-locking), aprieto seguro (secure tightening) (ball-lock, escalera)
  • Disponible para platinado no toxico, libre de halógeno
  • Instalación fácil
  • Cumplimiento de normas internacionales (UL, Lloyd)

  • Accesorios para montaje de cables
ABB Accesorios para montaje de cables

Para la instalación de diferentes tipos de cinchos, ABB cuenta con bases de montaje de alto rendimiento, abrazaderas de cable y otros accesorios de montaje para su manejo profesional de cables. Optimice su montaje con diferentes métodos, ya sea auto adhesivo, con pegamento, o atornillado.