Evitar el calentamiento de los motores, impidiendo el aflojamiento

Cliente y tarea

Existe una creciente demanda de productos a prueba de niños. Los bebés tienen un agarre firme que ejerce una tensión extrema hasta en las piezas más pequeñas, como en los elementos de sujeción de las barreras de seguridad para niños.

Baby Dan es una empresa danesa que desarrolla y fabrica textiles, mobiliario y puertas de seguridad infantiles. Como líder mundial en seguridad infantil, Baby Dan tiene un asiento en el Comité Europeo que trata el desarrollo de nuevos estándares. Bossard Denmark se encargó del suministro de varios tipos de husillos y tuercas de fijación para la instalación doméstica de las puertas de seguridad infantil. El nuevo estándar europeo EN1930:2011 especifica los requisitos de seguridad y los métodos para la comprobación de las puertas de seguridad infantiles en casa. Las puertas tienen que sujetarse en las aberturas de manera que los niños de hasta dos años no puedan abrirlas.

Solución

Bossard Denmark se encargó del suministro de varios tipos de husillos y tuercas de fijación para la instalación doméstica de las puertas de seguridad infantil.

Los husillos y tuercas de fijación (izq.) para el apriete de la puerta (der.) están fabricados en acero con clase de propiedad 4.6/4.8, con acabado galvanizado. De conformidad con la limitación de la Utilización de determinadas sustancias peligrosas 2002/95/CE (RoHS), el producto no contiene trióxido de cromo.

Ventajas para el cliente

"Nuestros clientes esperan de nuestros productos para satisfacer las normas de seguridad más estrictas. Con Bossard como nuestro proveedor, estamos en el lado seguro", dice Henriette Haugan, Pruchase Manager BabyDan A/S, Denmark