El acero dúplex (calidades de acero D2, D4, D6 y D8) tiene una microestructura con fases tanto austeníticas como ferríticas (típicamente del 40% al 60%), que tiene un mayor contenido de cromo y un menor contenido de níquel en comparación con el acero austenítico. Es de alta resistencia y altamente magnetizable. Los aceros inoxidables dúplex también tienen una excelente resistencia a la corrosión y, en comparación con los aceros inoxidables austeníticos A1 a A5, una resistencia mucho mejor a la corrosión por fisuración bajo tensión.
Con respecto a la corrosión por picaduras y grietas, D2 tiene al menos una resistencia a la corrosión equivalente a A2; D4 es equivalente a A4. D6 tiene una mejorada resistencia a la corrosión sobre A4 y D4. D8 tiene una resistencia a la corrosión comparable a A8.